17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部材質

    • ステンレス
  • 取付部詳細材質

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS

通常単価(税別)
4,35617,159
税込単価
4,79218,875
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

折り畳み式回転グリップ。【特長】・スティール製・ステンレス製の2種類を標準化・引き上げてから倒す機構を...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GGRの寸法図

規格表

単位:mm

型番DMLfdd1HhAh'x質量
(g)
GGR-18-M518M551615574215468.550
GGR-23-M623M662018.58767.519.571.510.5102
GGR-26-M626M662018.510282.519.586.510.5134
GGR-28-M828M810262311892269616214
GGRS-28-M828M810262311892269616214

材質・仕上げ

 GGR ねじ部:スティール製GGRS ねじ部:ステンレス製
グリップ部フェノール樹脂(黒)フェノール樹脂(黒)
ねじ部焼結合金SUS303

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

取付部詳細材質

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
18
30.1~50
42
焼結合金
-
57
10
1個
M6
20~24.9
23
50.1~70
67.5
焼結合金
-
87
10
1個
M6
25~29.9
26
70.1~100
82.5
焼結合金
-
102
10
1個
M8
25~29.9
28
70.1~100
92
焼結合金
-
118
10
1個
M8
25~29.9
28
70.1~100
92
[ステンレス] SUS303
SUS303
118
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,356
( 4,792 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,669
( 6,236 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,727
( 7,400 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,908
( 8,699 )
4日目
17,159
( 18,875 )
4日目

詳細情報

基本情報

折り畳み式回転グリップ。
【特長】
・スティール製・ステンレス製の2種類を標準化
・引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れない
【用途】
・ハンドル用の突出させたくないグリップに

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リトラクタブル回転グリップ GGR/GGRS
GFRA リトラクタブル回転グリップ
GFRS リトラクタブル回転グリップ
GNSR リトラクタブル回転グリップ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)
通常価格4,356-7,617 -9,914 -6,398 -1,031 -634
通常出荷日在庫品1日目〜4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
種類リトラクタブル回転グリップリトラクタブル回転グリップリトラクタブル回転グリップ回転グリップ回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)
取付方法めねじめねじめねじめねじおねじおねじ
グリップ材質樹脂アルミニウム合金SUS303樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂--ナイロンフェノール樹脂ポリプロピレン
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング