17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

メッキ固定グリップ SM

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

光沢のある仕上りのメッキ固定グリップ

メッキ固定グリップの外観

メッキ固定グリップの外観

メッキ固定グリップの寸法図

メッキ固定グリップの寸法図

品番DMLmdHhh₁質量(g)
SM-410M4973228410
SM-513M51084035525
SM-616M613105043745
SM-820M815136456890
SM-1025M101816807010180
SM-1232M1220201008713350
SM-1636M1622221129814500

単位 : mm

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M4
~19.9
10
~30
28
10
1個
M5
~19.9
13
30.1~50
35
10
1個
M6
~19.9
16
30.1~50
43
10
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
56
10
1個
M10
25~29.9
25
50.1~70
70
10
1個
M12
30~
32
70.1~100
87
10
1個
M16
30~
36
70.1~100
98
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
在庫品1日目当日出荷可能
518
( 570 )
在庫品1日目当日出荷可能
594
( 653 )
在庫品1日目当日出荷可能
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,778
( 1,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,918
( 2,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属製グリップ。
【特長】
・クロムメッキによる光沢のある仕上り。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッキ固定グリップ SMのレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
グリップ
4
満足度:4.0
手のひらの当たる面積が大きいので痛くなりづらい。 ストレートタイプに比べ若干拭きづらい。
0人が参考にしています。
グリップ
4
満足度:4.0
1個から注文が出来て、納期や価格もすぐに分かるので便利に利用しています。 少し高いと感じます。
0人が参考にしています。
回転ハンドルのグリップとして
4
満足度:4.0
朝顔ハンドルに取り付けて使用しました。 使用感は大変良好です。 期待通りの物でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ固定グリップ SM
メッキ回転グリップ RM
アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ
ステンレス固定グリップ GSS
ストレート固定グリップ HS
固定グリップレバー ローレット付きタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックFLAIR(フレア)鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ
通常価格431-1,076 -1,433 -533 -493 -525 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類固定グリップ回転グリップ回転形固定グリップ固定グリップ固定
形状くびれ形くびれ形くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)テーパ
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質SS400SS400アルミニウムSUS304A2017樹脂
グリップ詳細材質SS400SS400-SUS304-ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング