17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

メッキ回転グリップ RM

通常単価(税別)
1,1973,403
税込単価
1,3173,743
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

金属製の回転グリップ。【特長】・クロムメッキによる光沢のある仕上り。【用途】・ハンドル用グリップに。

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

光沢のある仕上がり

メッキ回転グリップ RMの外観

メッキ回転グリップ RMの外観

メッキ回転グリップ RMの寸法図

メッキ回転グリップ RMの寸法図

メッキ回転グリップ RMの寸法図

メッキ回転グリップ RMの寸法図

品番DMLmdHheB質量
(g)
RM-616M6131056488845
RM-820M81513696091090
RM-1025M10181689771214180
RM-1232M122020111981317360
RM-1636M1622221211071419525

単位:mm

材質・仕上げ

 RM
グリップ部SS400
クロムメッキ
ねじ部SS400
クロムメッキ

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
48
10
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
60
10
1個
M10
25~29.9
25
70.1~100
77
10
1個
M12
30~
32
70.1~100
98
10
1個
M16
30~
36
100.1~
107
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,403
( 3,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,875
( 3,163 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,155
( 3,471 )
3日目

詳細情報

基本情報

金属製の回転グリップ。
【特長】
・クロムメッキによる光沢のある仕上り。
【用途】
・ハンドル用グリップに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッキ回転グリップ RMのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
操作部位に対する取っ手として
5
満足度:5.0
生産設備付帯操作部位に対する取っ手として利用しています。当社で購入する多くのメカニカル部品、特に既存部材に関しては、性能...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メッキ回転グリップ RM
メッキ固定グリップ SM
アルミ亜鉛合金メッキ回転グリップ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格1,197-485 -1,433 -1,031 -634386
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転グリップ固定グリップ回転形回転形回転形回転
形状くびれ形くびれ形くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラット
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじ-
グリップ材質SS400SS400アルミニウム樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質SS400SS400-フェノール樹脂ポリプロピレンナイロン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング