17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ナイロン回転グリップ_GNM

通常単価(税別)
6621,253
税込単価
7281,378
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・握りやすい形状のグリップを採用しました。・グリップ材質は、ナイロン6です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ナイロン回転グリップ_GNM 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

 GNM
グリップ部ナイロン6
ねじ部SS400
三価クロメート処理

RoHS2適合

規格表

ナイロン回転グリップ_GNM 規格表

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
49
55
10
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
61
68
10
1個
M10
25~29.9
25
70.1~100
75
85
10
1個
M12
30~
32
70.1~100
95
106
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
662
( 728 )
3日目
814
( 895 )
3日目
1,052
( 1,157 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,253
( 1,378 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・握りやすい形状のグリップを採用しました。・グリップ材質は、ナイロン6です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン回転グリップ_GNMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロン回転グリップ_GNM
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
メーカー鍋屋バイテックFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミミスミミスミ
通常価格662-1,031 -634386447 -1,217
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転グリップ回転形回転形回転回転回転
形状くびれ形スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラットテーパフラット
取付方法おねじおねじおねじ-ボルト止めおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304
グリップ詳細材質ナイロンフェノール樹脂ポリプロピレンナイロンナイロンSUS304
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング