17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

テーパ回転グリップ NP

通常単価(税別)
6401,115
税込単価
7041,227
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

テーバ形状の樹脂製グリップ。【特長】・グリップ部:ナイロン6。・ねじ部 SS400:クロムメッキ。【用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

テーパ回転グリップ NPの寸法図
テーパ回転グリップ NPの寸法図

製品仕様

テーパ回転グリップ NPの外観
【材質・仕上げ】
-NP
グリップ部ナイロン6
ねじ部SS400
クロムメッキ

規格表

単位:mm

型番DMLmd1HheB質量
(g)
NP-616M6131050437830
NP-820M816.51363.555.581040
NP-1025M10201680701014100
NP-1232M121820102891317180

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
16
30.1~50
43
50
10
1個
M8
20~24.9
20
50.1~70
55
63
10
1個
M10
25~29.9
25
50.1~70
70
80
10
1個
M12
30~
32
70.1~100
88
101
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,082
( 1,190 )
在庫品1日目当日出荷可能
640
( 704 )
4日目
885
( 974 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,115
( 1,227 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

テーバ形状の樹脂製グリップ。
【特長】
・グリップ部:ナイロン6。
・ねじ部 SS400:クロムメッキ。
【用途】
・ハンドル用グリップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパ回転グリップ NPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパ回転グリップ NP
テーパ回転グリップ
ピラーグリップ(テーパ型) PG
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
ミニチュア回転グリップ
メーカー鍋屋バイテックミスミ小西製作所FLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミ
通常価格640-447 -560 -1,031 -634386
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類回転グリップ回転固定形回転形回転形回転
形状スティック形(テーパ)テーパスティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)フラット
取付方法おねじボルト止めめねじおねじおねじ-
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ナイロンナイロンフェノール樹脂フェノール樹脂ポリプロピレンナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング