17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • シャフト径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

セルフロックプラスティックグリップ GRR

通常単価(税別)
6441,141
税込単価
7081,255
通常出荷日:4日目

プラスティック製グリップです。【特長】・圧入タイプです。・シャフトのねじ加工が不要です。・ブッシュの働...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GRRの寸法図

製品仕様

GRRの外観

外観

材質・仕上グリップフェノール樹脂(黒)
ブシュナイロン6

規格表

単位:mm

型番DCLcdH質量
(g)
GRR-17-R617621124010
GRR-21-R821828175018
GRR-21-R10211028175018
GRR-23-R823828185525
GRR-23-R10231028185525
GRR-25-R10251030196535
GRR-25-R12251230196535
GRR-28-R12281245218558
GRR-28-R14281445218558

型番リスト

表示件数

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

シャフト径

(mm)

RoHS?最小発注数量
~19.9
17
30.1~50
38
38
6
10
1個
20~24.9
21
30.1~50
50
50
8
10
1個
20~24.9
21
30.1~50
50
50
10
10
1個
20~24.9
23
50.1~70
55
55
8
10
1個
20~24.9
23
50.1~70
55
55
10
10
1個
25~29.9
25
50.1~70
65
65
10
10
1個
25~29.9
25
50.1~70
65
65
12
10
1個
25~29.9
28
70.1~100
85
85
12
10
1個
25~29.9
28
70.1~100
85
85
14
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
644
( 708 )
4日目
780
( 858 )
4日目
700
( 770 )
4日目
747
( 822 )
4日目
711
( 782 )
4日目
682
( 750 )
4日目
755
( 831 )
4日目
1,141
( 1,255 )
4日目
1,141
( 1,255 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスティック製グリップです。
【特長】
・圧入タイプです。
・シャフトのねじ加工が不要です。
・ブッシュの働きにより、シャフトへ押し込むだけで確実に固定できます。
・連続的な振動にもゆるみません。
・シャフトの推奨寸法公差はh9です。
【用途】
・ハンドル用グリップに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロックプラスティックグリップ GRRのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セルフロックプラスティックグリップ GRR
マッシュルーム グリップ (MG60)
ステンレス回転握り SSR
六角穴付回転グリップ
ステンレス筒型握り SSG
オーバルグリップレバー OGL
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーション小西製作所ミスミ小西製作所小西製作所
通常価格644-2,6881,798 -674 -903 -1,106 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類固定グリップ固定形回転形回転固定形固定形
形状スティック形(ストレート)マッシュルーム形スティック形(ストレート)フラットスティック形(ストレート)卵形
取付方法圧入ボルト止めおねじ六角レンチおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂ステンレスSUS303樹脂ステンレスSUS303樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂-フェノール樹脂-フェノール樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング