17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ストレート固定グリップ HS

通常単価(税別)
493913
税込単価
5421,004
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

アルミニウム製の軽量グリップ。【特長】・本体:A2017、アルマイト処理(シルバーグレー)。【用途】・...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

HSの寸法図

製品仕様

HSの外観

外観

規格表

単位:mm

型番DMLmdHhh1質量
(g)
HS-512M51084032810
HS-615M6131050401025
HS-818M8151365521345
HS-1020M10181680641690

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
12
30.1~50
32
10
1個
M6
~19.9
15
30.1~50
40
10
1個
M8
~19.9
18
50.1~70
52
10
1個
M10
20~24.9
20
50.1~70
64
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493
( 542 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
3日目
684
( 752 )
在庫品1日目当日出荷可能
913
( 1,004 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミニウム製の軽量グリップ。
【特長】
・本体:A2017、アルマイト処理(シルバーグレー)。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストレート固定グリップ HSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回転物のハンドルに使用
5
満足度:5.0
表面が非常に滑らかにできており、グリップ感も申し分なかったです。 アルミ製の為か見た目以上に軽かったです。 回転させられ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストレート固定グリップ HS
ステンレス固定グリップ GSS
メッキ固定グリップ SM
固定グリップレバー ローレット付きタイプ
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)
通常価格493-533 -431 -525 -1,031 -634
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定グリップ固定グリップ固定グリップ固定回転形回転形
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)くびれ形テーパスティック形(ストレート)スティック形(テーパ)
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじおねじ
グリップ材質A2017SUS304SS400樹脂樹脂樹脂
グリップ表面処理アルマイト処理なしクロムメッキなしなしなし
よく一緒に購入される商品

グリップカテゴリの売れ筋ランキング