17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ステンレス固定グリップ GSS

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ステンレス固定グリップの外観

ステンレス固定グリップの外観。

ステンレス固定グリップの寸法図

ステンレス固定グリップの寸法図。

ステンレス固定グリップの使用例(ステンレスハンドル HSMと組み合わせて。)

ステンレス固定グリップの使用例(ステンレスハンドル HSMと組み合わせて。)。

品番DMLmdHhh1質量(g)
GSS-510M56840301025
GSS-613M671050371350
GSS-816M8812644915100
GSS-1020M101015705020150
GSS-1225M1213181007030370

単位 : mm。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
M5
~19.9
10
30.1~50
40
10
1個
M6
~19.9
13
30.1~50
50
10
1個
M8
~19.9
16
50.1~70
64
10
1個
M10
20~24.9
20
50.1~70
70
10
1個
M12
25~29.9
25
70.1~100
100
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
597
( 657 )
在庫品1日目当日出荷可能
639
( 703 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,345
( 1,480 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,607
( 2,868 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐蝕性・強度にすぐれたオールステンレス製グリップ。
【特長】
・材質は本体(SUS304)。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス固定グリップ GSSのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
グリップ
4
満足度:4.0
回す回数が多いので、グリップがくびれたものものより ストレートタイプの方を選びました。
0人が参考にしています。
装置のカバーの両端に取り付けて使用
4
満足度:4.0
装置のカバーの両端に取り付けて開閉の取っ手としてこの商品を使用しています。多湿環境で使用するため、錆びないように材質がス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス固定グリップ GSS
メッキ固定グリップ SM
ストレート固定グリップ HS
ミニチュア回転ステンレスグリップ
固定グリップレバー ローレット付きタイプ
ステンレス バー グリップ (SBG)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミイマオコーポレーション
通常価格597-485 -544 -1,217525 -1,550 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定グリップ固定グリップ固定グリップ回転固定固定形
形状スティック形(ストレート)くびれ形スティック形(ストレート)フラットテーパスティック形(ストレート)
取付方法おねじおねじおねじおねじおねじめねじ
グリップ材質SUS304SS400A2017SUS304樹脂ステンレス
グリップ詳細材質SUS304SS400-SUS304ABS樹脂-

グリップカテゴリの売れ筋ランキング