17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

イチジクグリップ KEC

通常単価(税別)
340417
税込単価
374459
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

プラスティック製グリップ。【特長】・カラーバリエーションは2色。・品番の末尾記号により、選択できる。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

イチジクグリップ KECの寸法図
材質・仕上グリップナイロン6(各色)
ねじ部黄銅

規格表

単位:mm

型番DM(並目)LfdH質量
(g)
カラー
KEC-6-BK25M69132510BK
KEC-8-BK30M813153018BK
KEC-8-RD30M813153018RD

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ長さ

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
25~29.9
25
25
25
BK(黒)
10
1個
M8
30~
30
30
30
BK(黒)
10
1個
M8
30~
30
30
30
RD(赤)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
在庫品1日目当日出荷可能
417
( 459 )
在庫品1日目当日出荷可能
410
( 451 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスティック製グリップ。
【特長】
・カラーバリエーションは2色。
・品番の末尾記号により、選択できる。
・末尾記号BK:黒。
・末尾記号RD:赤。
【用途】
・ハンドル用グリップに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イチジクグリップ KECのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イチジクグリップ KEC
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
コニカル・グリップ
ミニチュア回転グリップ
テーパ回転グリップ
メーカー鍋屋バイテックFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ロームヘルドハルダーミスミミスミ
通常価格340-1,031 -634615 -386447 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目在庫品1日目在庫品1日目
種類固定グリップ回転形回転形固定形回転回転
形状スティック形(テーパ)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)スティック形(テーパ)フラットテーパ
取付方法めねじおねじおねじめねじ-ボルト止め
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂
グリップ詳細材質ナイロンフェノール樹脂ポリプロピレンフェノール樹脂ナイロンナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング