メカニカル部品技術窓口
高トルクでステンレスハブタイプも標準化した標準カップリングです。【特長】・ジョータイプのフレキシブルカ...
詳細を確認


| 型番 | A | L | W | F | M | 爪の数 n | スパイダ | ねじ 締めつけ トルク (N・m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C | T | E | s | ||||||||
| L050-S | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 1 | 27.2 | 10.7 | - | - | 5 |
| L070-S | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 1 | 35.1 | 10.7 | - | - | 5 |
| L075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | - | - | 7 |
| L090-S | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 7 |
| L095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 10 |
| SS075-S | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 1 | 44.5 | 11.2 | - | - | 7 |
| SS095-S | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 2 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 4.6 | 10 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| L050-S | - | - | - | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | 6.2 |
| L070-S | - | - | - | - | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | - | 6.2 |
| L075-S | - | - | - | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L090-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L095-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| SS075-S | - | - | - | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| SS095-S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||
| L075-S | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L090-S | ▽ | ▼ | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L095-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
| SS075-S | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| SS095-S | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |



| 型番 | A | L | W | F | M | 爪の数 n | スパイダ | ねじ締めつけトルク (N・m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C | T | E | ||||||||
| L050-U | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 1 | 27.2 | 10.7 | - | 5 |
| L070-U | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 1 | 35.1 | 10.7 | - | 5 |
| L075-U | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 11.2 | 19.1 | 7 |
| L090-U | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 4 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 7 |
| L095-U | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 10 |
| SS075-U | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 11.2 | 19.1 | 7 |
| SS095-U | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 11.2 | 22.4 | 10 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| L050-U | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | 6.2 |
| L070-U | - | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | - | 6.2 |
| L075-U | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L090-U | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L095-U | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| SS075-U | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| SS095-U | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||
| L075-U | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L090-U | ▽ | ▼ | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L095-U | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
| SS075-U | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| SS095-U | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |



| 型番 | A | L | W | F | M | 爪の数 n | スパイダ | ねじ締めつけトルク (N・m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | C | T | E | ||||||||
| L050-B | 27.3 | 15.6 | 43.4 | 8 | M6 | 2 | 4 | 27.2 | 10.3 | 7.8 | 5 |
| L070-B | 34.4 | 19 | 50.2 | 8 | M6 | 2 | 4 | 35.1 | 10.3 | 12.7 | 5 |
| L075-B | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 10.3 | 19.4 | 7 |
| L090-B | 53.6 | 20.7 | 54.6 | 11.2 | M6 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | 7 |
| L095-B | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | 10 |
| SS075-B | 44.5 | 20.7 | 54.1 | 8 | M6 | 3 | 4 | 44.5 | 10.3 | 19.4 | 7 |
| SS095-B | 53.6 | 25.3 | 63.8 | 11.2 | M8 | 3 | 4 | 53.9 | 10.6 | 19.1 | 10 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| L050-B | ▽ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | 6.2 |
| L070-B | - | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | - | 6.2 |
| L075-B | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L090-B | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| L095-B | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| SS075-B | - | - | - | ▼ | ▽ | ▼ | ▽ | ▽ | ▼ | ▽ | 6.2 |
| SS095-B | - | - | - | - | - | - | - | ▽ | ▼ | ▽ | 11.5 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | 下穴径 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 48 | ||
| L075-B | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L090-B | ▽ | ▼ | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| L095-B | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |
| SS075-B | ▽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 |
| SS095-B | ▽ | ▼ | ▽ | ▼ | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 |

フレキシブルカップリング

スパイダ

L-S
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:NBR

SS-S
ハブ:ステンレス
スパイダ:NBR

L-U
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ポリウレタン

SS-U
ハブ:ステンレス
スパイダ:ポリウレタン

L-B
ハブ:鉄系焼結合金
スパイダ:ブロンズ

SS-B
ハブ:ステンレス
スパイダ:ブロンズ
| L/SS | |
|---|---|
| サーボモータ | ● |
| ステッピングモータ | ● |
| 一般汎用モータ | ◎ |
◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可
| L/SS | |
|---|---|
| 高トルク | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ |
| 電気絶縁性 | ◎ |
| 耐蝕性 | ○ |
◎:非常にすぐれている ○:すぐれている
| L-S | L-U | L-B | SS-S | SS-U | SS-B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハブ | 鉄系焼結合金 防錆コーティング | 鉄系焼結合金 防錆コーティング | 鉄系焼結合金 防錆コーティング | SUS303相当 | SUS303相当 | SUS303相当 |
| スパイダ | NBR | ポリウレタン | ブロンズ | NBR | ポリウレタン | ブロンズ |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 | SUSXM7 | SUSXM7 |

組み立てが簡単なブラインドフィット。
ハブとスペーサの嵌め合いがスムーズ。
モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます。
メンテナンスも容易です。
| スパイダ | 特長 | 使用可能温度 |
|---|---|---|
| NBR | スタンダードタイプです。 すぐれた振動吸収性と耐油性があります。 | -40℃〜100℃ |
| ポリウレタン | NBR製のスパイダに比較して1.5倍のトルク容量があります。 ただし、振動吸収性は劣ります。 | -34℃〜71℃ |
| ブロンズ | 含油合金を使用した低速・高トルク仕様です。 NBR製のスパイダに比較して3倍のトルク容量があります。 | -40℃〜232℃ |
| 型番 | 最大 軸穴径 | 常用 トルク*1 | 最大 トルク*1 | 最高 回転数 | 慣性 モーメント*2 | 静的 ねじりばね 定数 | 許容 偏心 | 許容 偏角 | 許容 プレイ | 質量*2 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-S | 16 | 2.1 | 4.5 | 18000 | 1.6×10の-5乗 | 33.4 | 0.38 | 1 | 0〜+1.0 | 0.09 |
| L070-S | 19 | 3.6 | 7.6 | 14000 | 3.3×10の-5乗 | 77.7 | 0.38 | 1 | 0〜+1.0 | 0.2 |
| L075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10の-4乗 | 241 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| L090-S | 25 | 9.8 | 20.9 | 9000 | 2.2×10の-4乗 | 317 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.52 |
| L095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10の-4乗 | 317 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.57 |
| SS075-S | 22 | 8.4 | 17.5 | 11000 | 1.1×10の-4乗 | 241 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| SS095-S | 28 | 13.1 | 27.8 | 9000 | 2.6×10の-4乗 | 317 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.57 |
*1:負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ない。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。L-S/SS-Sの使用可能温度は-40℃〜100℃です。
*2:最大軸穴径での値です。
L-S・SS-Sタイプ周囲温度・温度補正係数
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -40℃〜30℃ | 1.00 |
| 30℃〜40℃ | 0.80 |
| 40℃〜60℃ | 0.70 |
| 60℃〜100℃ | 0.55 |
| 型番 | 最大 軸穴径 | 常用 トルク*1 | 最大 トルク*1 | 最高 回転数 | 慣性 モーメント*2 | 静的 ねじりばね 定数 | 許容 偏心 | 許容 偏角 | 許容 プレイ | 質量*2 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-U | 16 | 3.2 | 6.8 | 18000 | 1.6×10の-5乗 | 133.8 | 0.38 | 1 | 0〜+1.0 | 0.09 |
| L070-U | 19 | 5.4 | 11.4 | 14000 | 3.3×10の-5乗 | 287.9 | 0.38 | 1 | 0〜+1.0 | 0.2 |
| L075-U | 22 | 12.6 | 26.3 | 3600 | 1.1×10の-4乗 | 881 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| L090-U | 25 | 14.7 | 31.4 | 3600 | 2.2×10の-4乗 | 1267 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.52 |
| L095-U | 28 | 19.7 | 41.7 | 3600 | 2.6×10の-4乗 | 1267 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.57 |
| SS075-U | 22 | 12.6 | 26.3 | 3600 | 1.1×10の-4乗 | 881 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| SS095-U | 28 | 19.7 | 41.7 | 3600 | 2.6×10の-4乗 | 1267 | 0.38 | 1 | 0〜+1.1 | 0.57 |
*1:周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。L-U/SS-Uの使用可能温度は-34℃〜71℃です。
*2:最大軸穴径での値です。
L-U・SS-Uタイプ周囲温度・温度補正係数
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -34℃〜30℃ | 1.00 |
| 30℃〜40℃ | 0.80 |
| 40℃〜60℃ | 0.70 |
| 60℃〜71℃ | 0.55 |
| 型番 | 最大 軸穴径 | 常用 トルク | 最大 トルク | 最高 回転数 | 慣性 モーメント*1 | 静的 ねじりばね 定数 | 許容 偏心 | 許容 偏角 | 許容 プレイ | 質量*1 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L050-B | 16 | 4 | 8.6 | 250 | 4.8×10の-4乗 | 1907 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.0 | 0.09 |
| L070-B | 19 | 9.4 | 19.8 | 250 | 1.3×10の-3乗 | 2133 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.0 | 0.2 |
| L075-B | 22 | 21 | 43.8 | 250 | 3.3×10の-3乗 | 3321 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| L090-B | 25 | 27 | 57.5 | 250 | 5.7×10の-3乗 | 5321 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.1 | 0.52 |
| L095-B | 28 | 37.3 | 79.2 | 250 | 8.2×10の-3乗 | 5321 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.1 | 0.57 |
| SS075-B | 22 | 21 | 43.8 | 250 | 3.3×10の-3乗 | 3321 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.1 | 0.36 |
| SS095-B | 28 | 37.3 | 79.2 | 250 | 8.2×10の-3乗 | 5321 | 0.25 | 0.5 | 0〜+1.1 | 0.57 |
*1:最大軸穴径での値です。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,751円 ( 7,426円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
7,314円 ( 8,045円 ) | 4日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 4日目 |
7,924円 ( 8,716円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
8,231円 ( 9,054円 ) | 4日目 |
6,751円 ( 7,426円 ) | 4日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 4日目 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 4日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 4日目 |
6,191円 ( 6,810円 ) | 4日目 |
7,549円 ( 8,304円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,967円 ( 7,664円 ) | 4日目 |
7,312円 ( 8,043円 ) | 4日目 |
3,385円 ( 3,724円 ) | 4日目 |
5,511円 ( 6,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,533円 ( 4,986円 ) | 4日目 |
4,502円 ( 4,952円 ) | 4日目 |
5,233円 ( 5,756円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,832円 ( 5,315円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,828円 ( 5,311円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,533円 ( 4,986円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
4,506円 ( 4,957円 ) | 4日目 |
4,003円 ( 4,403円 ) | 4日目 |
526円 ( 579円 ) | 3日目 |
6,414円 ( 7,055円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
5,432円 ( 5,975円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
6,416円 ( 7,058円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
5,432円 ( 5,975円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
6,949円 ( 7,644円 ) | 4日目 |
5,432円 ( 5,975円 ) | 4日目 |
6,619円 ( 7,281円 ) | 4日目 |
6,112円 ( 6,723円 ) | 4日目 |
5,432円 ( 5,975円 ) | 4日目 |
高トルクでステンレスハブタイプも標準化した標準カップリングです。
【特長】
・ジョータイプのフレキシブルカップリングです
・スパイダを圧縮してトルクを伝達します
・ハブとスパイダの嵌め合いはスムーズなブラインドフィットです
・取りつけ・取りはずしが容易です
・ハブは2種類、スパイダは3種類です。用途に合わせて選択できます
・組み立てが簡単なブラインドフィットです
・モータや機械が目隠しになってカップリングが見えにくい場合でも、手探りで組み立てができます
・メンテナンスも容易です
【用途】
・ポンプ/コンプレッサ/減速機/コンベアなどに適用します


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング ジョー形 クランピングタイプ
4.5通常価格(税別):5,710円~

鍋屋バイテック
MJT フレキシブルカップリング ジョータイプ
4.3通常価格(税別):238円~

ミスミ
カップリング ジョースパイダ形セットスクリュー・キー溝タイプ
4.3通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
カップリング ジョー形 セットスクリュータイプ
5通常価格(税別):5,090円~

ミスミ
クッション形カップリング セットスクリュータイプ/クランピング
5
JIT カップリング
ジョーカップリングセットスクリュータイプ JC-S
4通常価格(税別):1,716円~

SUNGIL(ソンイル)
ジョー形カップリング クランピングタイプ SJC・SJCA・SJCB
5通常価格(税別):1,644円~

鍋屋バイテック
L/SS フレキシブルカップリング ジョーマックス 標準タイプ
4通常価格(税別):526円~

アサ電子工業
クッション式カップリング QRU
4通常価格(税別):1,668円~