17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が966型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(範囲)(N・m)

  • 外径A(φ)

    ~mm
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 全長W(mm)

    ~mm
  • 最高回転数(範囲)(r/min)

  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ

未確定:候補が966型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MDS-Cの寸法図
MDS-Cの寸法図

製品仕様

材質・仕上げ

商品記号MDS-C
ハブA2017
アルマイト処理
ディスクSUS304
ピンSUS303
カラーSUS303
六角穴付きボルトSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

規格表

寸法

単位:mm
型番ALWFGMねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
MDS-19C198202.56.5M20.54-4
MDS-25C2510243.59M2.516-6
MDS-32C321229411M31.58-8
MDS-40C401433515M42.58-8
MDS-50C501842618M5714-14
MDS-63C632046724M61215-15
型番標準軸穴径
D1・D2 
4566.3578910111214
MDS-19C------
MDS-25C----
MDS-32C------
MDS-40C------
MDS-50C----------
型番標準軸穴径
D1・D2 
1516171819202224252830
MDS-32C----------
MDS-40C-----
MDS-50C--
MDS-63C

・全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
・適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
・Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。

性能

型番最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
質量
(g)*2
MDS-19C80.733,0006.3×10-72800.020.7±0.29
MDS-25C12125,0002.1×10-66300.020.7±0.219
MDS-32C152.519,0007.2×10-61,6000.020.7±0.241
MDS-40C203.515,0001.3×10-52,6000.020.7±0.268
MDS-50C25912,0006.1×10-53,1000.020.7±0.2140
MDS-63C3012.510,0001.7×10-44,2000.020.7±0.2250
※ 1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ない。
※ 2:最大軸穴径での値。

選定サポート情報

注文例

MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ  注文例

(1)型番  (2)D1・D2

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

許容トルク

(N・m)

全長W

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

最高回転数(範囲)

(r/min)

最高回転数

(r/min)

追加工

キー溝

RoHS?最小発注数量
4
4
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
5
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
6
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
7
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
4
8
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
5
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
6
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
7
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
5
8
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
8
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
7
8
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
8
8
~1.00
19
0.7
20
6.3×10-7
30,001~
33000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
6.35
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
7
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6
8
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
6.35
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
7
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
6.35
8
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
6.35
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
7
7
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
8
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
7
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
追加工軸穴
なし
10
1個
8
8
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
8
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
9
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
9
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
9
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
9
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D1穴
10
1個
9
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
両側
10
1個
10
10
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
10
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
10
11
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
D2穴
10
1個
10
12
~1.00
25
1
24
2.1×10-6
10,001~30,000
25000
標準軸穴
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,538
( 4,992 )
4日目
4,325
( 4,758 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,538
( 4,992 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,538
( 4,992 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,297
( 4,727 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
4,897
( 5,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
7,877
( 8,665 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
6,161
( 6,777 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,121
( 5,633 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,121
( 5,633 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
6,160
( 6,776 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目
5,304
( 5,834 )
4日目
4,897
( 5,387 )
4日目

詳細情報

基本情報

ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
【特長】
・高ねじり剛性、高トルク、バックラッシュ"0"、ショートタイプです。
・全長が短いコンパクト設計です。
・ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
・標準タイプMDWとショートタイプMDSあります。
【用途】
・アクチュエータ/XYステージなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
位置決め精度を求められる場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MDS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
MHS-C フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(シングルディスク)SDS
ディスク形カップリング -インサイドクランプ方式 芯ズレ防止シングルタイプ
ディスク形カップリング セットスクリュータイプ(ダブルディスク) SHDW
ディスク形カップリング 面圧タイプ(ダブルディスク)SHDW
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNGIL(ソンイル)ミスミSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格4,297-6,497 -1,744 --8,515 -11,008 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目6日目〜6日目〜
用途標準 / サーボモータ / ステッピングモータ標準 / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ標準 / サーボモータ対応 / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータサーボモータ / ステッピングモータ
種類ディスクタイプディスクタイプディスクタイプディスク形ディスクタイプディスクタイプ
本体材質A2017A2017アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ
許容偏心(mm)0.020.020.020.020.30.3
よく一緒に購入される商品

ディスク形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング