メカニカル部品技術窓口
高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ"0"・ショートタイプの標準カップリング。【特長】・ディスクタイ...
詳細を確認


クランピングタイプXBS-C、XBSS-C
| 商品記号 | XBS-C | XBSS-C |
|---|---|---|
| ハブ | A7075*1 | SUS303 |
| ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
| ディスク | SUS304 | SUS304 |
| カラー | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
*1:アルマイト処理品の製作も可能
| 商品記号 | XBS | XBSS |
|---|---|---|
| サーボモータ | ◎ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | △ | △ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている △ : 使用可
| 商品記号 | XBS | XBSS |
|---|---|---|
| バックラッシュ0 | ◎ | ◎ |
| 高トルク | ○ | ○ |
| 高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
| 許容ミスアライメント | ○ | ○ |
| 耐蝕性(オールステンレス) | - | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている ○ : すぐれている
| 型番 | A | L | W | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBS-15C2 | 15 | 7.5 | 16 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
| XBS-19C2 | 19 | 9 | 19 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
| XBS-25C2 | 25 | 11 | 23.6 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XBS-27C2 | 27 | 11 | 23.6 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XBS-34C3 | 34 | 12 | 26.2 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
| XBS-39C2 | 39 | 15 | 32.8 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| XBS-44C2 | 44 | 15 | 32.8 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
| XBS-56C3 | 56 | 20 | 43.2 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
| XBS-68C5 | 68 | 24 | 53 | 7 | 25 | M6 | 13 |
| XBS-82C5 | 82 | 31 | 68 | 9 | 29.5 | M8 | 30 |
| XBS-94C7 | 94 | 31 | 68.8 | 9 | 35.5 | M8 | 30 |
| XBS-104C8 | 104 | 32 | 71.2 | 9 | 40.5 | M8 | 30 |
| XBSS-15C2A | 15 | 7.5 | 16 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
| XBSS-19C2A | 19 | 9 | 19 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
| XBSS-25C2A | 25 | 11 | 23.6 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XBSS-27C2A | 27 | 11 | 23.6 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XBSS-34C3A | 34 | 12 | 26.2 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
| XBSS-39C2A | 39 | 15 | 32.8 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| XBSS-44C2A | 44 | 15 | 32.8 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
| XBSS-56C3A | 56 | 20 | 43.2 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
| サイズ | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 15C2 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19C2 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25C2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 27C2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 34C3 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 39C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56C3 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 68C5*1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイズ | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| 39C2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44C2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56C3 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68C5*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 82C5*1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 94C7*1 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 104C8*1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
*1:XBS-C のみのサイズです。


・JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。加工の可否は絞り込み条件でご確認ください。
| 型番 | 軸穴径(mm) | ||
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 11 | |
| XBSS-44C2A | 4.5 | - | - |
| XBSS-56C3A | - | 9 | 13 |
表に示すサイズは軸のスリップトルクがXBS-CXBSS-Cの常用トルクより小さくなるので注意。
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、ねじ締めつけトルクXBS-CXBSS-C寸法・価格表記載の値での試験値
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | 常用 トルク *1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性 モーメント *2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね 定数 (N・m/rad) | 許容 偏心 (mm) | 許容 偏角 (°) | 許容 エンド プレイ (mm) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBS-15C2 | 6 | 0.6 | 42,000 | 9.8×10-8 | 300 | 0.02 | 0.5 | ±0.1 | 5 |
| XBS-19C2 | 8 | 1 | 33,000 | 2.9×10-7 | 600 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 9 |
| XBS-25C2 | 12 | 2 | 25,000 | 1.1×10-6 | 1,300 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 17 |
| XBS-27C2 | 14 | 2.2 | 23,000 | 1.4×10-6 | 1,600 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 21 |
| XBS-34C3 | 16 | 4.2 | 18,000 | 4.0×10-6 | 2,500 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 43 |
| XBS-39C2 | 20 | 8 | 16,000 | 9.8×10-6 | 4,600 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 83 |
| XBS-44C2 | 22 | 10 | 14,000 | 1.6×10-5 | 6,000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 105 |
| XBS-56C3 | 28 | 25 | 11,000 | 5.7×10-5 | 14,000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 232 |
| XBS-68C5 | 32 | 60 | 9,000 | 1.6×10-4 | 25,000 | 0.02 | 1 | ±0.5 | 388 |
| XBS-82C5 | 35 | 80 | 7,000 | 4.2×10-4 | 42,000 | 0.02 | 1 | ±0.6 | 740 |
| XBS-94C7 | 45 | 150 | 6,000 | 6.9×10-4 | 55,000 | 0.02 | 1 | ±0.7 | 960 |
| XBS-104C8 | 50 | 200 | 6,000 | 1.1×10-3 | 68,000 | 0.02 | 1 | ±0.7 | 1,180 |
| XBSS-15C2A | 6 | 0.42 | 42,000 | 2.3×10-7 | 500 | 0.02 | 0.5 | ±0.1 | 15 |
| XBSS-19C2A | 8 | 0.6 | 33,000 | 7.4×10-7 | 1,000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 29 |
| XBSS-25C2A | 12 | 1.1 | 25,000 | 2.8×10-6 | 1,500 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 53 |
| XBSS-27C2A | 14 | 1.3 | 23,000 | 3.8×10-6 | 2,100 | 0.02 | 1 | ±0.2 | 67 |
| XBSS-34C3A | 16 | 2.5 | 18,000 | 1.1×10-5 | 3,800 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 115 |
| XBSS-39C2A | 20 | 4.8 | 16,000 | 2.3×10-5 | 5,500 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 185 |
| XBSS-44C2A | 22 | 5.6 | 14,000 | 3.9×10-5 | 7,000 | 0.02 | 1 | ±0.3 | 305 |
| XBSS-56C3A | 28 | 14 | 11,000 | 1.4×10-4 | 15,000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 610 |

XBS φ39(外径39mm)以下

XBS φ44(外径44mm)以上

XBSS
選定条件がφ30(軸径30mm)、負荷トルク40N・mのとき、選定サイズは XBS-68C5
| 定格出力(W) | サーボモータ仕様*1 | 選定サイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ軸径 (mm) | 定格トルク (N・m) | 瞬時最大トルク (N・m) | XBW-C | XBWS-C | |
| アルミニウム合金ハブ | オールステンレス製 | ||||
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBS-15C | XBSS-15C |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBS-15C | XBSS-15C |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBS-19C | XBSS-19C |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBS-19C | XBSS-19C |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBS-19C | XBSS-25C |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBS-27C | XBSS-34C |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBS-34C | XBSS-39C |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBS-39C | XBSS-56C |


XBS φ39(外径39mm)以下

XBS φ44(外径44mm)以上

XBSS
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,281円 ( 5,809円 ) | 4日目 |
5,281円 ( 5,809円 ) | 4日目 |
5,571円 ( 6,128円 ) | 4日目 |
5,296円 ( 5,826円 ) | 4日目 |
5,281円 ( 5,809円 ) | 4日目 |
5,296円 ( 5,826円 ) | 4日目 |
5,281円 ( 5,809円 ) | 4日目 |
5,571円 ( 6,128円 ) | 4日目 |
5,281円 ( 5,809円 ) | 4日目 |
5,571円 ( 6,128円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 4日目 |
4,640円 ( 5,104円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
7,613円 ( 8,374円 ) | 4日目 |
5,900円 ( 6,490円 ) | 4日目 |
4,627円 ( 5,090円 ) | 4日目 |
5,290円 ( 5,819円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,071円 ( 5,578円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
5,569円 ( 6,126円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,081円 ( 5,589円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
5,071円 ( 5,578円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
5,067円 ( 5,574円 ) | 4日目 |
8,018円 ( 8,820円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
6,305円 ( 6,936円 ) | 4日目 |
8,874円 ( 9,761円 ) | 4日目 |
9,731円 ( 10,704円 ) | 4日目 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 4日目 |
8,016円 ( 8,818円 ) | 4日目 |
7,160円 ( 7,876円 ) | 4日目 |
高ねじり剛性・高トルク・バックラッシュ"0"・ショートタイプの標準カップリング。
【特長】
・ディスクタイプのフレキシブルカップリング。
・全長が短いコンパクト設計。
・ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容する。
・XBS-Cのハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
・XBSS-Cは、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。
・標準タイプXBW/XBWSとショートタイプXBS/XBSSがある。
【用途】
・アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブルなどに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
三木プーリ
サーボフレックス SFC
4.7通常価格(税別):5,662円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5