17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が41型番あります。

MKM フレキシブルカップリング ベローズタイプ

通常単価(税別)
16,007120,355
税込単価
17,608132,391
通常出荷日:4日目

高トルク・高ねじり剛性・高応答の標準カップリングです。【特長】・バックラッシュ0。・ベローズタイプのフ...

詳細を確認
未確定:候補が41型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

クランピングタイプ

 

アダプタ+クランピングタイプ

高トルク・高ねじり剛性・高応答

MKMの外観

MKMの外観

MKMの寸法図

MKMの寸法図

MKMの寸法図

MKMの寸法図

スリップトルク

品番軸穴径(mm)
342024
MKM-17C0.50.7  
MKM-63C  48.359.9

単位 : N・m
軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、MKM-C寸法・価格表に記載のねじ締めつけトルク値での試験値

構造

クランピングタイプ MKM-C

クランピングタイプ
MKM-C

アダプタ+クランピングタイプ MKM-AC

アダプタ+クランピングタイプ
MKM-AC

材質・仕上げ

 MKM-C
ハブA2017相当
ベローズSUS316Ti相当
六角付きボルトSCM435相当
無電解ニッケルメッキ

適用推奨モータ

 MKM
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ-

◎ : 非常にすぐれている、◯ : すぐれている、△ : 使用可

特性

 MKM
バックラッシュ0ゼロ
高トルク
高ねじり剛性
許容ミスアライメント

: 非常にすぐれている、◯ : すぐれている

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズ。

MKM - C Φ25(外径25mm)以下

MKM - C
Φ25(外径25mm)以下

MKM - C Φ30(外径30mm)以上

MKM - C
Φ30(外径30mm)以上

MKM - AC

MKM - AC

型番リスト

表示件数

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク(範囲)

(N・m)

外径A

(φ)

全長W

(mm)

許容トルク

(N・m)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

最高回転数(範囲)

(r/min)

許容エンドプレイ(±)

(mm)

最高回転数

(r/min)

RoHS?最小発注数量
3
6
~1.00
16.5
31.5
0.9
1.2×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.3/-0.3
20000
10
1個
4
6
~1.00
16.5
31.5
0.9
1.2×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.3/-0.3
20000
10
1個
4.5
6
~1.00
16.5
31.5
0.9
1.2×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.3/-0.3
20000
10
1個
5
6
~1.00
16.5
31.5
0.9
1.2×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.3/-0.3
20000
10
1個
6
6
~1.00
16.5
31.5
0.9
1.2×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.3/-0.3
20000
10
1個
6
7
1.01~3.00
24.5
42
2
6.5×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.5/-0.5
12000
10
1個
6
8
1.01~3.00
24.5
42
2
6.5×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.5/-0.5
12000
10
1個
7
8
1.01~3.00
24.5
42
2
6.5×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.5/-0.5
12000
10
1個
8
8
1.01~3.00
24.5
42
2
6.5×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.5/-0.5
12000
10
1個
8
10
1.01~3.00
24.5
42
2
6.5×10-7
0.1
10,001~30,000
+0.5/-0.5
12000
10
1個
8
9
3.01~5.00
24.5
43.5
4
1.3×10-6
0.1
10,001~30,000
+0.4/-0.4
12000
10
1個
9
10
3.01~5.00
24.5
43.5
4
1.3×10-6
0.1
10,001~30,000
+0.4/-0.4
12000
10
1個
10
11
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
11
12
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
12
14
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
14
14
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
14
15
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
15
16
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
16
17
10.01~20.00
39.5
62
12
2.9×10-5
0.2
10,001~30,000
+0.7/-0.7
12000
10
1個
11
12
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
11
14
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
11
15
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
16
15
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
16
17
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
12
16
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
14
16
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
15
16
10.01~20.00
56
70
20
1.3×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
15
24
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
17
19
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
17
24
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
19
20
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
20
22
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
22
25
20.01~50.00
56
70
35
1.4×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.8/-0.8
10000
10
1個
16
20
50.01~
63
77
60
2.5×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.9/-0.9
8000
10
1個
16
25
50.01~
63
77
60
2.5×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.9/-0.9
8000
10
1個
20
24
50.01~
63
77
60
2.5×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.9/-0.9
8000
10
1個
24
25
50.01~
63
77
60
2.5×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.9/-0.9
8000
10
1個
28
30
50.01~
63
77
60
2.5×10-4
0.2
7,001~10,000
+0.9/-0.9
8000
10
1個
30
35
-
79.5
92
170
7.2×10-4
0.2
7,001~10,000
+1.2/-1.2
8000
10
1個
35
35
-
79.5
92
170
7.2×10-4
0.2
7,001~10,000
+1.2/-1.2
8000
10
1個
35
35
-
99
100
270
1.8×10-3
0.2
7,001~10,000
+1.2/-1.2
8000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,007
( 17,608 )
4日目
16,007
( 17,608 )
4日目
16,007
( 17,608 )
4日目
16,007
( 17,608 )
4日目
16,007
( 17,608 )
4日目
17,442
( 19,186 )
4日目
17,442
( 19,186 )
4日目
17,442
( 19,186 )
4日目
17,442
( 19,186 )
4日目
17,442
( 19,186 )
4日目
19,963
( 21,959 )
4日目
19,963
( 21,959 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
28,546
( 31,401 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
27,231
( 29,954 )
4日目
45,055
( 49,561 )
4日目
45,055
( 49,561 )
4日目
45,055
( 49,561 )
4日目
44,675
( 49,143 )
4日目
44,675
( 49,143 )
4日目
42,592
( 46,851 )
4日目
42,592
( 46,851 )
4日目
42,592
( 46,851 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
42,469
( 46,716 )
4日目
54,797
( 60,277 )
4日目
54,797
( 60,277 )
4日目
50,157
( 55,173 )
4日目
50,157
( 55,173 )
4日目
50,157
( 55,173 )
4日目
56,316
( 61,948 )
4日目
56,316
( 61,948 )
4日目
120,355
( 132,391 )
4日目

詳細情報

基本情報

高トルク・高ねじり剛性・高応答の標準カップリングです。
【特長】
・バックラッシュ0。
・ベローズタイプのフレキシブルカップリングです。
・高トルクに対応できるタイプです。
・ベローズが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
・ミスアライメントがあっても等速回転します。
・サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプMKM-ACを標準化。
【用途】
・XYステージ/工作機械/搬送装置などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKM フレキシブルカップリング ベローズタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
位置決め精度を求められる場合におすすめしています。また,サーボモータの1/10テーパ軸にも対応できるアダプタタイプMKM-ACを標準化しております。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。(標準軸穴径の35Mのみ軸径の推奨寸法許容差は、+0.010~0になります。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKM フレキシブルカップリング ベローズタイプ
ベローズカップリング コレットタイプ ステンレス製
ベローフレックス (樹脂ベローズカップリング)CHPモデル
ベローズカップリング NBタイプ リン青銅製
MFB/MFBS フレキシブルカップリング ベローズタイプ
ミニチュア・ベローズ・カップリング MBCシリーズ
メーカー鍋屋バイテック日本ミニチュアカップリング三木プーリ日本ミニチュアカップリング鍋屋バイテックマイティ
通常価格16,007-7,6102,868 -2,802 -1,889 -13,658 -
通常出荷日4日目3日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜6日目〜
種類ベローズタイプベローズカップリングベローズタイプベローズカップリングベローズタイプベローズタイプ
許容ミスアラインメント偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心 / エンドプレイ偏角 / 偏心
許容偏角(deg)22101.5--
特性高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / コンパクト高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 振動吸収高ネジレ剛性 / ゼロバックラッシュ / コンパクトバックラッシ0高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型
許容偏心範囲(mm)0.02~0.20.02~0.20.41~1.00.02~0.20.02~0.2-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベローズ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング