17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。

SURE-FLEX シュアフレックス

通常単価(税別)
61723,036
税込単価
67925,340
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・円周方向・偏心・偏角・エンドプレイの4方向において、あらゆるタイプの衝撃・振動およびミスアラ...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

メンテナンスフリー

シュアフレックスの外観

シュアフレックスの外観

シュアフレックスの寸法図

シュアフレックスの寸法図

シュアフレックスの寸法図

シュアフレックスの寸法図

構造

スリーブ、フランジ

スリーブ、フランジ

材質・仕上げ

 SUREFLEX
スリーブASTM D 1418-81によるEPDM
フランジJIS G 5501(ねずみ鋳鉄品)のFC200
塗装(ダークブルー)

シュアフレックスは、TB Wood's Incorporated(米国)との技術提携にもとづく商品

特長

円周方向

円周方向

直角方向(偏心)

直角方向(偏心)

傾角方向(偏角)

傾角方向(偏角)

軸方向(エンドプレイ)

軸方向(エンドプレイ)

スリーブの化学物質への耐性

特性項目EPDM特性項目EPDM特性項目EPDM
アセトンクロロベンゼン不可ニトロベンジン
イソプロピルアルコール鉱油不可燃料油不可
ASTMオイルNo.1不可四塩化炭素不可フェノール
ASTMオイルNo.3不可塩水ブタン不可
エチルアルコール硝酸(稀)ベンゼン不可
エチレングリコール水酸化アンモニウム
塩酸(冷・37%)水酸化ナトリウムメチルアルコール
王水ステアリン酸ラッカー溶剤不可
オゾン石けん水硫酸(稀)
過酸化水素(90%)タンニン酸硫酸(濃)
ガソリン不可テレピン油不可リン酸(20%)
グリセリントリクロロエチレン不可最高使用温度(常用)135℃
クロム酸トルエン不可最低使用温度(常用)-34℃

(日本規格協会「1984非金属材料データブック」)

取り付け

偏心

偏心

偏角

偏角

  1. 1.原動機および従動機の軸にそれぞれキーを埋め込んだ状態でフランジをはめ込み、いずれか一方のフランジにスリーブを挿入する。
  2. 2.つぎにアライメント調整を行う。アライメント調整は、フランジに挿入されている軸の長さが両側ともほぼ等しくなるようにフランジをスライドさせ、スリーブと組み合わせてから行う。ストレートエッジやパスなどを利用して簡単に心出しできる。※ミスアライメントは性能表に示す許容値以下になるよう調整。
  3. 3.心出しのあと、原動機および従動機をベースに完全に固定させ、シュアフレックスのフランジとスリーブとがセレーション部で完全にかみ合っていることを確認する。
    ※押しねじは押しねじ寸法と締めつけトルク表のトルクで締めつける。
  4. 4.最後に安全カバーを取りつける。

軸端面間距離は、3mm以上、かつシュアフレックスの全幅Wから両側の軸径の和を差し引いた数値以下とする。

押しねじ寸法と締めつけトルク

サイズ押しねじ呼び寸法
M
(mm)
締めつけトルク
(N・m)
3M66
4M66
5M815
6M815
7M815
8M1030
9M1030

押しねじは、少なくともキー上の1ヵ所は必要。
とくに振動やスラスト荷重が大きい場合は、90°方向にもう1ヵ所押しねじを使用することによりさらに締結力を大きくすることが可能。
押しねじは、Wポイント先・ギザ刃先あるいはくぼみ先を使用し、さらにねじ面にナイロンなどの樹脂や接着剤を付着させたセルフロッキングタイプのものを使用すれば、確実な締結とゆるみ防止に効果あり。

型番リスト

表示件数

種類

その他種類

常用トルク

(N・m)

許容トルク範囲

(N・m)

外径

(φ)

慣性モーメント

(kg・m2)

全長

(mm)

許容偏心

(mm)

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数範囲

(r/min)

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

最大軸穴径(下穴品) D1max

(φ)

最大軸穴径(下穴品) D2max

(φ)

許容偏心範囲

(mm)

RoHS?最小発注数量
本体
セレーションタイプ
6.9
5.01~10.00
53
0.9×10-4
52
0.25
1
偏角 / 偏心
7,001~10,000
-34~135
9200
19
19
0.21~0.40
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
14
10.01~20.00
63
0.2×10-3
61
0.25
1
偏角 / 偏心
7,001~10,000
-34~135
7600
24
24
0.21~0.40
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
28
20.01~50.00
83
0.8×10-3
71
0.38
1
偏角 / 偏心
7,001~10,000
-34~135
7600
28
28
0.21~0.40
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
52
50.01~100.00
102
2.6×10-3
90
0.38
1
偏角 / 偏心
4,001~7,000
-34~135
6000
38
38
0.21~0.40
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
84
50.01~100.00
117
4.3×10-3
102
0.51
1
偏角 / 偏心
4,001~7,000
-34~135
5250
42
42
0.41~1.0
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
130
100.01~500.00
138
9.3×10-3
113
0.51
1
偏角 / 偏心
4,001~7,000
-34~135
4500
50
50
0.41~1.0
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
セレーションタイプ
210
100.01~500.00
161
1.9×10-2
129
0.64
1
偏角 / 偏心
2,001~4,000
-34~135
3750
55
55
0.41~1.0
10
1個
[メンテナンス品] スリーブ
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
-
-
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,904
( 3,194 )
4日目
673
( 740 )
4日目
3,732
( 4,105 )
3日目
617
( 679 )
4日目
6,033
( 6,636 )
3日目
1,122
( 1,234 )
4日目
8,675
( 9,543 )
3日目
1,475
( 1,623 )
4日目
11,267
( 12,394 )
4日目
2,306
( 2,537 )
4日目
16,754
( 18,429 )
4日目
2,924
( 3,216 )
4日目
23,036
( 25,340 )
4日目
5,062
( 5,568 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円周方向・偏心・偏角・エンドプレイの4方向において、あらゆるタイプの衝撃・振動およびミスアライメントを吸収するフレキシブルシャフトカップリングです。
・装置全体の設計変更なしに、従来の軸継手に代えてそのまま適用できます。
・潤滑の必要がなく、スリーブは長寿命です。
・メンテナンスフリーです。
・すきまばめの押ねじによる締結で充分です。
・焼きばめ・圧入など困難な作業は不要です。
・フランジ2個とスリーブ1個のシンプルな構造。しかもコンパクト。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SURE-FLEX シュアフレックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SURE-FLEX シュアフレックス
オルダム・カップリング MJシリーズ
オルダム形カップリング クランピングショートタイプ SOHMシリーズ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
カップリング スリーブ形セットスクリュータイプ
MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ
メーカー鍋屋バイテックマイティSUNGIL(ソンイル)ミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格617-2,698 -1,558 ---2,637 -
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダム形オルダム形オルダムタイプ
用途標準標準 / サーボモータ / ステッピングモータ / エンコーダ標準 / ステッピングモータ標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング