メカニカル部品技術窓口
高品質ステンレスシリンダの先駆けのシリンダ用金具。【特長】・スリムシリンダ用取り杖金具・豊富な付属金具...
詳細を確認
Y形の寸法図

Y形ナックル用ピン金具の寸法図

I形の寸法図

Y形の寸法図

I形の寸法図

外観

表示記号(可変クッションなし)

表示記号(可変クッション付)
| 項目 | シリンダ径 mm | |||
|---|---|---|---|---|
| 20・25 | 32・40 | 50・63 | ||
| 作動形式 | 複動形 | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 取付形式 | 基本形、フート形、フランジ形、アイ形、ヘッドトラニオン形、ロッドトラニオン形 | 基本形、フート形、フランジ形、アイ形 | ||
| 使用圧力範囲 MPa | 標準シリンダ | 0.04~0.9 | 0.04~0.7 | |
| 可変クッション付シリンダ | 0.15~0.9 | 0.1~0.9 | ||
| 保証耐圧力 MPa | 1.32 | 1.03 | ||
| 使用温度範囲 ℃ | 0~+70 | |||
| 使用速度範囲 mm/s | 30~800(可変クッション付は30~1,000) | 30~500 | ||
| クッション | 標準シリンダ | 固定式(ゴムバンパ方式) | 可変式標準装備(ストローク12mm) | |
| 可変クッション付シリンダ | 可変式(ストローク12mm) | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 配管接続口径 Rc | 1/8 | 1/4 | ||
シリンダ径とストローク
| 径 | 標準ストローク | 最大ストローク | 製作可能最大ストローク | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ジャバラなし | ジャバラ付 | ジャバラなし | ジャバラ付 | ||
| 20 | 25 50 75 100 125 150 | 200 | 1050 | 740 | |
| 25 | 25 50 75 100 125 150 200 | 250 | |||
| 40 | 25 50 75 100 125 150 200 250 300 | 400 | 300 | 900 | 740 |
| 50 | 25 50 75 100 150 200 (250 300 350 400) | 300(500) | 300 | ||
| 径 | 記号 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | |
| 20・25※ | 16 | 8 | 8 | 30 | 10 | 11 | 15 | M8×1 | 10 | 14 | 21 | 8 | 8 | 15 | 40 |
| 25・32 | 19 | 10 | 10 | 40 | 12 | 13 | 20 | M10×1.25 | 12 | 16 | 25 | 10 | 10 | 20 | 52 |
| 40・50・63 | 24 | 14 | 10 | 45 | 12 | 13 | 25 | M14×1.5 | 15 | 22 | 30 | 14 | 10 | 20 | 57 |
注:※印はスクエアロッドシリンダの場合。
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
高品質ステンレスシリンダの先駆けのシリンダ用金具。
【特長】
・スリムシリンダ用取り杖金具
・豊富な付属金具
・フート金具、ロッドトラニオン金具、フランジ金具、Y形ナックル、アイ支持金具、I形ナックル、ヘッドトラニオン金具
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1/3/5・CQ2シリーズ 取付金具・ナット・ロッド先端キャップ
5通常価格(税別):32円~

ミスミ
シリンダトラニオンプレート 固定タイプ
0通常価格(税別):1,870円~

ミスミ
薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具
5通常価格(税別):2,680円~

SMC
エアシリンダ MBシリーズ 取付金具
5通常価格(税別):357円~

ミスミ
薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具
3通常価格(税別):1,500円~

SMC
エアシリンダ CA2・CNA2シリーズ 取付金具
0通常価格(税別):385円~

CKD
SSD用金具 フート
5通常価格(税別):899円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ用金具
5通常価格(税別):333円~

AirTAC(エアタック)
ステンレスミニシリンダ MFシリーズ 取付金具
4通常価格(税別):122円~