17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 頭部外径(mm)

    ~mm
  • 本体ねじ径

    ~mm
  • 本体ねじ部長さ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ストップピン SPM

通常単価(税別)
5551,146
税込単価
6111,261
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐摩耗性にすぐれているストップピン。【特長】・ストッパボルトSSB、ストッパスクリューSANの受け側と...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ストップピン SPM 外形図

製品仕様

ストップピン SPM 外観

規格表

(単位:mm)

品番M(並目)L3L1LBC(約)質量(g)
SPM-M3M372566.90.6
SPM-M4M48.82.8678.11.3
SPM-M5M510.53.5789.22.4
SPM-M6M612481011.54.5
SPM-M8M81551013159.5
SPM-M10M10206141719.620
SPM-M12M12237161921.931

使用例

ストッパスクリューSAN-Bと組み合わせた例

ストップピン SPM 使用例

選定サポート情報

注文例

ストップピン SPM 品番指定

(1)M(並目)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • ※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

頭部外径

(mm)

本体ねじ径

本体ねじ部長さ

最小発注数量
6
3
5
1個
7
4
6
1個
8
5
7
1個
10
6
8
1個
13
8
10
1個
17
10
14
1個
19
12
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
822
( 904 )
在庫品1日目当日出荷可能
789
( 868 )
在庫品1日目当日出荷可能
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061
( 1,167 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐摩耗性にすぐれているストップピン。
【特長】
・ストッパボルトSSB、ストッパスクリューSANの受け側として使用。
・六角頭の端面は焼入れ済み。
・本体:S45C、端面焼入れ(硬度35HRC以上)、研磨、三価クロメート処理。
【用途】
・ストッパなどの用途。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストップピン SPMのレビュー
4平均満足度:4.06件のレビュー
金型加工
5
満足度:5.0
価格的には少し割高なのかもしれないが耐久性抜群なので結果的に割り安だと考えます。
0人が参考にしています。
治具位置決め用
4
満足度:4.0
治具のストッパーとして使用しました。 結構なサイズがあり手頃でよかったです。 これからも使用します
0人が参考にしています。
直動装置用ストッパー
1
満足度:1.0
強く締め付けてなかったのに、取付時に頭部が破損してしまった。 これからは小径のモノは使わないようにします。
0人が参考にしています。
種類違いの部品として
5
満足度:5.0
種類違いの部品として あえて種類の違う金属と接触させたかったので選びました。たまに交換が必要か、確認が必要です。
0人が参考にしています。
治具の製品高さ受け
5
満足度:5.0
頭部高さ公差±0.01で焼きが入っているため受け部に最適。 頭部下へシムを入れ高さ調整も楽にできる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストップピン SPM
ストップピン 圧入タイプ
ストップピン ねじ止めタイプ
ストップピン 球面ねじタイプ
ストップピン ウレタン付ねじタイプ
ストップピン ウレタン付圧入タイプ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格555----510 -570 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
固定方法おねじ圧入おねじおねじおねじ圧入
頭部形状フラットフラットフラット球面ウレタン付ウレタン付
材質S45C-----
本体表面処理三価クロメート-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストップピン・ストップボルトカテゴリの売れ筋ランキング