メカニカル部品技術窓口
【特長】・直動時の摩耗に強いイグリデュールJ200を摺動部に使用しています。・硬質アルマイト処理アルミ...
詳細を確認
レール軸径は4種類: 6、10、16、20 mm

外形図
| 製品番号 | フローティング ベアリング すきま | フローティング ベアリング 方向 | 重量 [g] | B [mm] | C1 [mm] | C3 [mm] | A3 [mm] | K2 [mm] | K3 [mm] | 静負荷容量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coy [N] | Coz+ [N] | Coz- [N] | ||||||||||
| WJ200QM-01-06 | - | - | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
| WJ200QM-01-06-LLY | y | ±0,5 | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
| WJ200QM-01-06-LLZ | z | ±0,5 | 16 | 18 | 19 | 10 | 4.5 | M4 | M3 | 420 | 420 | 140 |
| WJ200QM-01-10 | - | - | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
| WJ200QM-01-10-LLY | y | ±0,7 | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
| WJ200QM-01-10-LLZ | z | ±0,7 | 41 | 26 | 29 | 16 | 6.5 | M6 | M5 | 1200 | 1200 | 250 |
| WJ200QM-01-16 | - | - | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
| WJ200QM-01-16-LLY | y | ±1,0 | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
| WJ200QM-01-16-LLZ | z | ±1,0 | 100 | 34.5 | 36 | 18 | 9 | M8 | M6 | 2100 | 2100 | 400 |
| WJ200QM-01-20 | - | - | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
| WJ200QM-01-20-LLY | y | ±1,0 | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
| WJ200QM-01-20-LLZ | z | ±1,0 | 190 | 42.5 | 45 | 27 | 9 | M8 | M6 | 3200 | 3200 | 500 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,010円 ( 2,211円 ) | 7日目 |
1,435円 ( 1,579円 ) | 9日目 |
1,516円 ( 1,668円 ) | 7日目 |
1,516円 ( 1,668円 ) | 7日目 |
2,198円 ( 2,418円 ) | 7日目 |
3,240円 ( 3,564円 ) | 7日目 |
3,086円 ( 3,395円 ) | 7日目 |
1,993円 ( 2,192円 ) | 7日目 |
2,087円 ( 2,296円 ) | 7日目 |
2,087円 ( 2,296円 ) | 7日目 |
【特長】
・直動時の摩耗に強いイグリデュールJ200を摺動部に使用しています。
・硬質アルマイト処理アルミニウム製レール WSQ-06/10/16/20 と組み合わせて使用。
【型式構成】
例)WJ200QM-01-10
・W ・・・ ドライリンW。
・J200 ・・・ 摺動部材質。
・QM ・・・ 角型(ミリ寸法)。
・01 ・・・ 標準タイプ。
・10 ・・・ レールサイズ。
【取付高さ】
・WJ200QM-01-06 ・・・ 14mm。
・WJ200QM-01-10 ・・・ 20mm。
・WJ200QM-01-16 ・・・ 27mm。
・WJ200QM-01-20 ・・・ 36mm。
【用途】
・粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイレス工業
ダストシール(DS)
4通常価格(税別):429円~

オイレス工業
メタルスクレーパ(MS)
0通常価格(税別):2,276円~

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
4
オイレス工業
#500 ガイドユニット BKタイプ
0通常価格(税別):19,617円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4