メカニカル部品技術窓口
耐摩耗性に優れるイグリデュールJを摺動部に採用したキャリッジ単品。【特長】・メンテナンス不要、無潤滑運...
詳細を確認
ドライリン T ミニチュアタイプの外観
型式構成
(例)TW-01-15

外形図
| 製品番号 | 重量 [kg] | H ±0,2 [mm] | A ±0,2 [mm] | C ±0,3 [mm] | A1 ±0,35 [mm] | A2 [mm] | C1 [mm] | C2 [mm] | H1 ±0,35 [mm] | H5 [mm] | K2** | 最大許容 トルク [Nm] | K3* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-04-09 | - | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) |
| TW-04-12 | - | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2(M3) |
| TW-04-15 | - | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2(M3) |
* DIN 912=六角穴付ボルト
** ねじ
耐摩耗性に優れるイグリデュールJを摺動部に採用したキャリッジ単品。
【特長】
・メンテナンス不要、無潤滑運転。
・サイズは3種類。
・キャリッジはクロメート処理の亜鉛ダイキャスト。
・スライド部はイグリデュールJポリマー製。
・埃、水、化学薬品及び衝撃などの外部からの影響にも強い耐性あり。
・取付け高さ・巾が小さい。
【用途】
・ドライリンTリニアガイドレールとの組み合わせにて使用可能。
・粉塵環境に強く、過酷な環境条件下でも使用可能。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 組立て品
5
イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-01/02-27 レール単品
4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3