メカニカル部品技術窓口
薄型リニアガイド用レール「NS-01-80」と組み合わせて使用するガイドキャリッジ単品。【特長】・無潤...
詳細を確認

| 型番 | シングル | ダブル | 取付け穴付き | ねじピン付き | ねじ山付き | 予圧型 | 樹脂一体成形 | クリップ式 | 金属樹脂一体成形 | 高温対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-02-80 | ● | - | - | - | ● | - | - | ● | - | - |
| 型番 | H±0.35 | A | C | C1 | C2 | A2 | K474) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW-02-80 | 12.0 | 57.0 | 80 | 68 | 56 | 45 | M4 | 100.0 |
74)金属ねじ
薄型リニアガイド用レール「NS-01-80」と組み合わせて使用するガイドキャリッジ単品。
【特長】
・無潤滑、メンテナンスフリーでの使用が可能な非常に薄型でコンパクトなリニアガイドシステム。
・耐摩耗性に優れるイグリデュールJ製ガイドキャリッジ。
・簡易的な使用に最適で、取付けも簡単。
・取付高さ:12mm、静的負荷容量:1,000N、取付ねじサイズ:M4。
・対応レールはNS-01-80-( )mm、レール取付幅:80mm。
【用途】
・薄型タイプで設置スペースに制限が有る箇所に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイレス工業
メタルスクレーパ(MS)
0通常価格(税別):2,276円~

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

イグス
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 レール単品
4
オイレス工業
ダストシール(DS)
4通常価格(税別):429円~

イグス
ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)キャリッジ単品
0通常価格(税別):1,435円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5