17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 直径(φ)

    ~mm
  • 付属ナット

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

座金 LY

通常単価(税別)
217356
税込単価
239392
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・取っ手と組み合わせて使用する座金。取っ手の取付け面を美しい装飾します。・座金適用取っ手です。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

座金_LY:関連画像

形状図

製品仕様

座金_LY:関連画像

外観

材質・仕上げ

-LY
座金本体SUS303
バレル研磨
ナットSUSXM7
平座金SUS304
スプリングワッシャSUS304

規格表

型番DARHs付属ナットサイズ質量
(g)
LY-10106.34.32.51M42
LY-12128.35.32.51M53
LY-16A1610.36.331.5M55
LY-161610.36.331.5M66.5

型番リスト

表示件数

直径

(φ)

付属ナット

RoHS?最小発注数量
10
M4
10
1個
12
M5
10
1個
16
M6
10
1個
16
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
217
( 239 )
3日目
295
( 325 )
3日目
311
( 342 )
在庫品1日目当日出荷可能
356
( 392 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・取っ手と組み合わせて使用する座金。取っ手の取付け面を美しい装飾します。
・座金適用取っ手です。(UNF/UNFS/UNFA/TGY/TG/UGF)。
・材質、仕上げ:座金/SUS30、ナット・平座金・スプリングワッシャ/SUS30。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金 LYのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金 LY
取手用座金
丸棒取手 座金付タイプ
【クリーン洗浄品】取手用座金
【クリーン洗浄品】丸棒取手座金付タイプ
引き取手用化粧座金 ステンレス製
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミトラスコ中山
通常価格217-64 -428 ---250 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目3日目1日目
本体種類関連部品関連部品標準形関連部品標準形関連部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング