メカニカル部品技術窓口
【特長】・折りたたみ式の取っ手です。・使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。・握りやすい太...
詳細を確認
形状図

外観
| - | URHスティール製 | URHSステンレス製 |
|---|---|---|
| 取っ手部 | SUM22L クロムメッキ | SUS303 |
| ナット | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | SUS304 | SUS304 |

取りつけ部の厚さは7mm以下。
| 型番 | M | Lm | H | W2 | T | A | D | L | L1 | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URH-100 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 118 | 100 | 148 | 1,000 |
| URH-120 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 138 | 120 | 160 | 1,000 |
| URH-180 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 198 | 180 | 196 | 1,000 |
| URHS-100 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 118 | 100 | 148 | 1,000 |
| URHS-120 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 138 | 120 | 160 | 1,000 |
| URHS-180 | M10×1 | 14 | 43 | 34 | 14 | 10 | 18 | 198 | 180 | 196 | 1,000 |
【特長】
・折りたたみ式の取っ手です。
・使用しないときは、取っ手本体を倒すことができます。
・握りやすい太さ、信頼性、安定性にすぐれた形状、寸法です。
・全商品に取りつけ用のナット、座金が付属しています。
【用途】
・装置全般。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
楕円取手
4.6通常価格(税別):811円~