17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ジンク取っ手 TCY・TC

通常単価(税別)
1,0051,415
税込単価
1,1061,557
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

亜鉛ダイカスト製+クロムメッキ取っ手。【特長】・商品記号により、おねじとめねじを選択可能。TCY:おね...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジンク取手 TCY・TC:関連画像

TCYの形状図

ジンク取手 TCY・TC:関連画像

TCの形状図

製品仕様

ジンク取手 TCY・TC:関連画像

TCY/TCの外観

材質・仕上げ

-TCYTC
本体亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
亜鉛ダイカスト
クロムメッキ

規格表

TCY

型番MLmHhALL1質量
(g)
許容荷重*1
(N)
TCY-122M613282411122102851,000
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

TC

型番MLfHhALL1質量
(g)
許容荷重*1
(N)
TC-104M6823181010487501,000
TC-122M610282411122102801,000
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
~100
87
~25
23
10~10.9
10
10
1個
めねじ
101~150
102
25.1~35
28
11~15
11
10
1個
おねじ
101~150
102
25.1~35
28
11~15
11
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,005
( 1,106 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,196
( 1,316 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,415
( 1,557 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

亜鉛ダイカスト製+クロムメッキ取っ手。
【特長】
・商品記号により、おねじとめねじを選択可能。TCY:おねじ、TC:めねじ。
・亜鉛ダイカスト、クロムメッキ仕上げ。
【用途】
・工作機械など装置全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジンク取っ手 TCY・TCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジンク取っ手 TCY・TC
UDMS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,005-19,339 -2,325 -9,086 -1,800 -14,793 -
通常出荷日在庫品1日目4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜18日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形U字形U字形U字形
本体 材質その他ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
グリップ断面形状角形丸形丸形丸形丸形丸形
詳細材質亜鉛合金SUS304SUS304SUS304SUS303SUS304

取手カテゴリの売れ筋ランキング