17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ウレタン取っ手 UUF

通常単価(税別)
4,8045,407
税込単価
5,2845,948
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ウレタン製取っ手。【特長】・φ10mmのスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。・充分な強...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウレタン取手 UUF:関連画像

形状図

製品仕様

ウレタン取手 UUF:関連画像

外観

材質・仕上げ

-UUF
本体硬質ポリウレタンコーティング(つや消し黒)
芯体SUM22L

規格表

型番MLfHhALL1d質量
(g)
許容荷重*1
(N)
SEMI規格準拠
UUF-25-112M610503425128112101361000-
UUF-25-128M610543825144128101511,000-
UUF-25-160M610543825176160101741,000-
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
112
45.1~50
50
10
1個
101~150
128
50.1~55
54
10
1個
151~200
160
50.1~55
54
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,883
( 5,371 )
4日目
4,804
( 5,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,407
( 5,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタン製取っ手。
【特長】
・φ10mmのスティール製の芯体を硬質ポリウレタンでコーティング。
・充分な強度、そして安全性と信頼性を追求。手にやさしいやわらかさをもった取っ手。
・衝撃吸収と断熱効果にすぐれている。金属製の取っ手では得られない特長。
・最大使用可能温度:80℃。
【用途】
・工作機械など装置全般。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン取っ手 UUFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン取っ手 UUF
UJFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
UDFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
UDMS ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格4,804-2,325 -1,800 -14,793 -9,086 -19,339 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜18日目4日目4日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじ丸穴
本体 材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング