17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アルミ取っ手 ULF

通常単価(税別)
1,4833,092
税込単価
1,6313,401
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・前傾タイプです。・本体断面は握りやすい楕円形状です。・取っ手の太さは、20mm・26mmの2...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミ取手の寸法図

寸法図

製品仕様

アルミ取手の外観

外観

材質・仕上げ

 ULF-ALULF-BLULF-BK/ULF-SG
本体アルミニウム合金アルミニウム合金アルミニウム合金
アルマイト処理バレル研磨静電塗装(各色)
末尾記号表面処理
ALアルマイト処理
BLバレル研磨
BK静電塗装(つや消し黒)
SG静電塗装(つや消しシルバー)

表面処理のバリエーションは4種類。型番の末尾記号により選択できる

規格表

型番AL1aDW1D1HhLLfMW許容荷重*1(N)質量(g)
UFL-20-1122011213243213.5483212510M6501,000100
UFL-20-1282012813243213.5483214110M6501,000110
UFL-26-1282612817323418543414512M8571,000200
UFL-26-1602616017323418543417712M8571,000220

*1:人の手で使用する許容荷重。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体 表面処理

RoHS?最小発注数量
101~150
112
45.1~50
48
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
101~150
112
45.1~50
48
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
101~150
128
45.1~50
48
15.1~20
20
静電塗装
10
1個
101~150
128
45.1~50
48
15.1~20
20
バレル研磨
10
1個
151~200
160
50.1~55
54
25.1~30
26
静電塗装
10
1個
151~200
160
50.1~55
54
25.1~30
26
バレル研磨
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,812
( 1,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,483
( 1,631 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,791
( 1,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,752
( 1,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,092
( 3,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,564
( 2,820 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・前傾タイプです。
・本体断面は握りやすい楕円形状です。
・取っ手の太さは、20mm・26mmの2種類があります。
・材質・仕上げはアルミニウム合金です。
・バレル研麿:ULF-BL。静電塗装(つや消し黒):ULF-BK。
【用途】
・ドアやパネルなどの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ取っ手 ULFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ取っ手 ULF
UBLC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UAP
UPAC アルミ取っ手
アルミ取っ手 UJF
UDF アルミ取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格1,483-8,987 -2,6091,452 -1,069 -10,168
通常出荷日在庫品1日目4日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目〜4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルストレートストレートストレートストレートアングル
取付方法めねじおねじめねじおねじめねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウムアルミニウム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング