17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 取付部深さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFC

通常単価(税別)
2,8316,419
税込単価
3,1147,061
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

軽量なアルミ中空パイプ取手です。【特長】・前面取りつけタイプです。・中空パイプを使用します。軽量です。...

詳細を確認
  • 付属している六角穴付きボルト・ナット・座金の材質をスティールから耐蝕性にすぐれたステンレスに変更しました。 なお、取っ手の許容荷重(カタログ記載)の変更はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミキャビネットチューブラ取手 UFC:関連画像

寸法図(六角穴付きボルト、ブラケット、パイプ)

製品仕様

アルミキャビネットチューブラ取手 UFC:関連画像

外観

材質・仕上げ

 UFC-AL
パイプアルミニウム合金
アルマイト処理(シルバー)
ブラケットガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒)
六角穴付きボルトSUS304
ナットSUS304
座金SUS304

規格表

型番AL1DBHhLL2LmM許容荷重*1(N)質量(g)
UFC-20-300203002848583532026215.5M8500193
UFC-30-300303003857784532425420.5M10500295
UFC-30-350303503857784537430420.5M10500310
UFC-30-400304003857784542435420.5M10500330
UFC-30-500305003857784552445420.5M10500365
UFC-30-600306003857784562455420.5M10500400
UFC-30-700307003857784572465420.5M10500435

*1:人の手で使用する許容荷重

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

取付部深さ

(mm)

ねじの呼び

RoHS?最小発注数量
151~200
200
55.1~70
58
15.1~20
20
220
28
15.5
M8
-
1個
201~300
300
55.1~70
58
15.1~20
20
320
28
15.5
M8
-
1個
301~
350
70.1~
78
25.1~30
30
370
38
20.5
M10
10
1個
301~
400
70.1~
78
25.1~30
30
420
38
20.5
M10
10
1個
301~
500
70.1~
78
25.1~30
30
524
38
20.5
M10
10
1個
301~
600
70.1~
78
25.1~30
30
624
38
20.5
M10
10
1個
301~
700
70.1~
78
25.1~30
30
724
38
20.5
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,831
( 3,114 )
4日目
3,997
( 4,397 )
4日目
5,087
( 5,596 )
3日目
5,237
( 5,761 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,538
( 6,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,798
( 6,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,419
( 7,061 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

軽量なアルミ中空パイプ取手です。
【特長】
・前面取りつけタイプです。
・中空パイプを使用します。軽量です。
・全サイズに取りつけ用穴付きボルト(M10×35)・ナット・座金が付属しています。
・UFC-BKなど、パイプに塗装もできます。
・取りつけ寸法 L1は、180mm-1000mmのワイドバリエーションです。
【用途】
・ドアやパネルなどの持ち手として。

ご注意

  • 付属している六角穴付きボルト・ナット・座金の材質をスティールから耐蝕性にすぐれたステンレスに変更しました。 なお、取っ手の許容荷重(カタログ記載)の変更はございません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミキャビネットチューブラ取っ手 UFC
UZAC アルミキャビネットチューブラ取っ手
UDFS ステンレス取っ手
UJFS ステンレス取っ手
ULFS ステンレス取っ手
USP ステンレス取っ手
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格2,831-4,297 -12,444 -2,374 -7,697 -1,514 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目18日目4日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし-----
本体種類面付形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法おねじおねじめねじめねじめねじめねじ

取手カテゴリの売れ筋ランキング