メカニカル部品技術窓口
【特長】・パイプの断面が楕円形状の握りやすい取っ手です。・取りつけ寸法L1は、200mm-800mmの...
詳細を確認
UVF-ALの外観

UVF-ALの形状図
(単位:mm)
| 品番 | M | Lf | H | h | A | a | D | L | L1 | L2 | 質量 (g) | 許容荷重*1 (N) | 本体カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVF-36-200-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 222 | 200 | 178 | 501 | 1000 | AL |
| UVF-36-250-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 272 | 250 | 228 | 522 | 1000 | AL |
| UVF-36-300-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 322 | 300 | 278 | 543 | 1000 | AL |
| UVF-36-400-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 422 | 400 | 378 | 586 | 1000 | AL |
| UVF-36-500-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 522 | 500 | 478 | 628 | 1000 | AL |
| UVF-36-600-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 622 | 600 | 578 | 670 | 1000 | AL |
| UVF-36-800-AL | M8 | 15 | 71 | 45 | 36 | 24 | 40 | 822 | 800 | 778 | 755 | 1000 | AL |
| - | UVF-AL |
|---|---|
| パイプ | アルミニウム合金アルマイト処理(シルバー) |
| カバーキャップ | ポリアセタール(ライトグレー) |
| ブラケット | 亜鉛ダイカスト静電塗装(各色) |
| タッピンねじ | スティール三価クロメート処理 |

ご購入後に取りつけ寸法L1を次の方法で変更することも可能。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,302円 ( 8,032円 ) | 4日目 |
7,732円 ( 8,505円 ) | 4日目 |
8,931円 ( 9,824円 ) | 4日目 |
9,632円 ( 10,595円 ) | 4日目 |
10,360円 ( 11,396円 ) | 4日目 |
13,176円 ( 14,494円 ) | 4日目 |



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2
タキゲン製造
丸棒取手(雌ねじ・A-1042-C/A-1042-C-TMP・ステンレス製)
4.7通常価格(税別):353円~