17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

アルミアーチ取手 UARH

通常単価(税別)
16,17219,304
税込単価
17,78921,234
通常出荷日:16日目

大型のアーチ取っ手。【特長】・美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたち。・取っ手部は傷がつきにくいつ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アルミアーチ取っ手 UARHの仕様について

アルミアーチ取手 UARH:関連画像

UARH-BKの外観

アルミアーチ取手 UARH:関連画像

UARH-BKの形状図

寸法

 

(単位:mm)

 

品番 M Lm H h A L L1 L2 D 質量
(g)
許容荷重*1
(N)
本体カラー
UARH-26-350-BK M8 17 69 52 26 526 350 328 14 621 1000 BK
UARH-26-450-BK M8 20 69 52 26 632 450 428 14 699 1000 BK
  1. *1人の手で使用する許容荷重です。

材質・仕上げ

- UARH
取っ手部 アルミニウム合金
静電塗装(各色)
ねじ部 SS400
三価クロメート処理
ナット S45C
三価クロメート処理
エンドピース 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消しシルバー)
座金 S45C
三価クロメート処理

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
350
10
1個
450
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,172
( 17,789 )
16日目
19,304
( 21,234 )
16日目

詳細情報

基本情報

大型のアーチ取っ手。
【特長】
・美しいアーチ形状の取っ手。握りやすいかたち。
・取っ手部は傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。
・全商品に取りつけ用のナット、座金が付属。
【用途】
・装置全般。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミアーチ取手 UARHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミアーチ取手 UARH
アーチ取手 A-563
アングル取手 アルミタイプ
UARFS ステンレスアーチ取っ手
UARCS ステンレスアーチ取っ手
アルミ角形取手
メーカー鍋屋バイテックタキゲン製造ミスミ鍋屋バイテック鍋屋バイテックハイロジック
通常価格16,172-5,21883214,900 -15,390 -739 -
通常出荷日16日目4日目在庫品1日目4日目18日目2日目
本体種類標準形面付形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形U字形アーチ形アーチ形U字形
取付方法おねじめねじ外止め丸穴丸穴めねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウム合金(ADC)アルミ合金ステンレスステンレスアルミニウム
取付ピッチ【範囲選択】(mm)301~301~101~150151~200151~200-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング