17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ハンドル外径【範囲選択】

  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 穴加工

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 角穴径(mm)

    ~mm
  • ハブ材質

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

プラハンドル PH/PHS

通常単価(税別)
9736,913
税込単価
1,0707,604
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・プラスティックハンドルのスタンダードモデル・ハブ材質は2種類(PH:鋳鉄ハブ、PHS:ステン...

詳細を確認
  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PH/PHSシリーズ(-ASC除外)

規格表

単位:mm

品番
鋳鉄ハブ
品番
ステンレスハブ
MDHAsdd1LPスポーク数質量(g)
PH-80PHS-80M580401410241826293130
PH-100PHS-100M5100441510282229403200
PH-125PHS-125M6125481610322630513280
PH-140PHS-140M6140541710342635583400
PH-160PHS-160M8160571810362836673440
PH-200PHS-200M10200642212383042843670
PH-250PHS-250M102506626154436421025980

外形図

PH-200-ASC

規格表

単位:mm

品番BC
PH-200-ASC17(押しねじ穴なし)1723.10

ハンドルの呼びサイズにより標準角穴径Bを設定してます。角穴の角部は円弧状に面取りをしています。

材質・仕上げ

 PH 鋳鉄ハブPHS ステンレスハブ
ハンドル部ナイロン6(黒)ナイロン6(黒)
ハブ部FC200
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUS303
グリップ取りつけ穴
インサート
SUM22L
三価クロメート処理
SUS303

型番リスト

表示件数

ハンドル外径【範囲選択】

ハンドル 外径

(mm)

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部 穴加工

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

角穴径

(mm)

ハブ材質

RoHS?最小発注数量
~80
80
29
なし
40
24
-
FC200
10
1個
80.1~150
100
40
なし
44
28
-
FC200
10
1個
80.1~150
125
51
なし
48
32
-
FC200
10
1個
80.1~150
140
58
なし
54
34
-
FC200
10
1個
150.1~180
160
67
なし
57
36
-
FC200
10
1個
180.1~240
200
84
なし
64
38
-
FC200
10
1個
180.1~240
200
84
角穴
64
38
17
FC200
-
1個
240.1~
250
102
なし
66
44
-
FC200
10
1個
~80
80
29
なし
40
24
-
SUS303
10
1個
80.1~150
100
40
なし
44
28
-
SUS303
10
1個
80.1~150
125
51
なし
48
32
-
SUS303
10
1個
80.1~150
140
58
なし
54
34
-
SUS303
10
1個
150.1~180
160
67
なし
57
36
-
SUS303
10
1個
180.1~240
200
84
なし
64
38
-
SUS303
10
1個
240.1~
250
102
なし
66
44
-
SUS303
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
973
( 1,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,072
( 1,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,274
( 1,401 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,444
( 1,588 )
5日目
2,167
( 2,384 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,303
( 3,633 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,938
( 5,432 )
4日目
4,733
( 5,206 )
4日目
1,769
( 1,946 )
3日目
2,014
( 2,215 )
3日目
2,590
( 2,849 )
3日目
2,794
( 3,073 )
3日目
3,767
( 4,144 )
4日目
4,512
( 4,963 )
4日目
6,913
( 7,604 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスティックハンドルのスタンダードモデル
・ハブ材質は2種類(PH:鋳鉄ハブ、PHS:ステンレスハブ)
・グリップ取りつけ穴つきです

ご注意

  • 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラハンドル PH/PHSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
回転グリップとのSETで操作取っ手として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯摺動部位に対し回転グリップとのSETで操作取っ手として使用しました。当社はセットメーカーとして得意先様からの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラハンドル PH/PHS
アルミディスクハンドル_HCH
ミニプラハンドル_PD
2スポークハンドル_HSN
アルミコントロールハンドル_HCB
アルミ2スポークハンドル_HSS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格973-31,979 -2,910 -6,897 -3,045 -11,394 -
通常出荷日在庫品1日目〜11日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目3日目〜
ハンドル 種類スポーク/朝顔形ソリッド形ソリッド形スポーク/朝顔形ディスク/ローレット形スポーク/朝顔形
ハンドル 材質ナイロン6AC4BフェノールFC200アルミニウムAC4B
止めねじ加工なしなしなしなしなしなし
グリップ/取付穴有無グリップなし/取付穴ありグリップなし/取付穴ありグリップなし/取付穴なしグリップありグリップなし/取付穴なしグリップあり
ハンドル 表面処理なしなしなし粉体塗装黒アルマイトバフ研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング