17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • ハンドル 外径(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミコントロールハンドル_HCB

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミコントロールハンドル_HCB 外形図

製品仕様

材質・仕上げ

  • ハンドル:アルミニウム合金、アルマイト処理(黒)
  • ハブカバー:ナイロン6(ライトグレー)

規格表

アルミコントロールハンドル_HCB 規格表

型番リスト

表示件数

ハンドル 外径

(mm)

取付部 外径

(φ)

RoHS?最小発注数量
52
50
10
1個
62
60
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,350
( 3,685 )
4日目
4,015
( 4,417 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ライトカバーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・軸穴加工済(公差:H8)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミコントロールハンドル_HCBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミコントロールハンドル_HCB
アルミ2スポークハンドル_HSS
HMD アルミ2スポークハンドル
波型アルミハンドル車 WA
2スポークハンドル_HSN
アルミディスクハンドル_HCH
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,350-12,543 -9,795 -1,850 -7,616 -35,197 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目〜2日目〜在庫品1日目〜11日目〜
ハンドル 種類ディスク/ローレット形スポーク/朝顔形スポーク/朝顔形ソリッド形スポーク/朝顔形ソリッド形
ハンドル 材質アルミニウムAC4BAC4BアルミニウムAC2BFC200AC4B
ハンドル外径【範囲選択】~80-----
取付部 穴加工丸穴(通し穴)丸穴(通し穴)丸穴(リーマ仕上)なしなし丸穴(通し穴)
止めねじ加工なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング