17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • クランクハンドル 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 穴加工

    ~mm
  • ハンドル 厚さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 外径(φ)

    ~mm
  • 丸穴径(φ)

    ~mm
  • 角穴径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アルミクランクハンドル_HAG

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アルミクランクハンドル_HAG 外形図
 
アルミクランクハンドル_HAG 外形図

丸穴

アルミクランクハンドル_HAG 外形図

角穴

型番リスト

表示件数

クランクハンドル 回し半径

(mm)

取付部 穴加工

ハンドル 厚さ

(mm)

取付部 外径

(φ)

丸穴径

(φ)

角穴径

(mm)

RoHS?最小発注数量
111.5
角穴
30
27
-
12
10
1個
111.5
丸穴(通し穴)
30
27
12
-
10
1個
136.5
角穴
36
32
-
14
10
1個
136.5
丸穴(通し穴)
36
32
14
-
10
1個
173
角穴
40
35
-
17
10
1個
173
丸穴(通し穴)
40
35
17
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,957
( 9,853 )
4日目
8,360
( 9,196 )
4日目
9,476
( 10,424 )
4日目
9,614
( 10,575 )
4日目
10,574
( 11,631 )
4日目
9,564
( 10,520 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップは引き上げてから倒すリトラクタブル回転グリップGGRを採用。
・HAG-C:丸穴加工済み(許容差H7)。
・HAG-B:角穴加工済み(許容差H11)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミクランクハンドル_HAGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミクランクハンドル_HAG
アルミクランクハンドル_HAF
2スポークハンドル_HSN
アルミ2スポークハンドル_HSS
樹脂ローレットハンドル タップ無しタイプ
エンプラディスクハンドル車 EDH-F
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミ小西製作所
通常価格8,360-10,496 -7,616 -12,543 -595 -8,852 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目2日目
ハンドル 種類クランクハンドルクランクハンドルスポーク/朝顔形スポーク/朝顔形ローレットディスク/ローレット形
ハンドル 材質AC4BAC4BFC200AC4Bナイロン6艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
止めねじ加工なしなしなしなしなしなし
グリップ 材質フェノールフェノールフェノールフェノールフェノール艶消し黒色ポリプロピレン樹脂PP
グリップ/取付穴有無グリップありグリップありグリップありグリップありグリップ付グリップあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

回転ハンドル・クランクハンドルカテゴリの売れ筋ランキング