17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ラッチレバー LZY/ LZYS

通常単価(税別)
17,19932,780
税込単価
18,91936,058
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・スパイラルラッチを利用したクランピングレバー。上下方向に無段階に締めつけが調整可能。・あらゆ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ラッチレバー LZYの外形図
ラッチレバー LZYの外形図

上方向

ラッチレバーの寸法図

下方向

製品仕様

ラッチレバーの寸法図
ラッチレバーの寸法図
ラッチレバーの寸法図
ラッチレバーの寸法図

型番リスト

表示件数

レバー 材質

仕様

本体 表面処理

取付部 材質

取付部 表面処理

RoHS?最小発注数量
[スチール] SUM22L
上方向締付けタイプ
四三酸化鉄皮膜
S15C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
[スチール] SUM22L
下方向締付けタイプ
四三酸化鉄皮膜
S15C
四三酸化鉄皮膜
10
1個
[ステンレス] SUS303
上方向締付けタイプ
なし
SUS420
なし
10
1個
[ステンレス] SUS303
下方向締付けタイプ
なし
SUS420
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,058
( 20,964 )
4日目
17,199
( 18,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
32,780
( 36,058 )
4日目
32,780
( 36,058 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スパイラルラッチを利用したクランピングレバー。上下方向に無段階に締めつけが調整可能。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能。
・調整範囲は、角度248.2°、上下方向に5.52mm。
・スティール製LZYのスパイラルラッチは焼入れ・研磨済み。位置決め精度、耐摩耗性にすぐれている。
・品番末尾の記号により締めつけ方向が選択可能。
・末尾記号A:上方向締めつけ、末尾記号B:下方向締めつけ。
【用途】
・ワークのクランプに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッチレバー LZY/ LZYSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッチレバー LZY/ LZYS
ロッキングレバー L
コントロール レバー (CL)
コントロールレバー LCC
スイッチ レバー(WL)
エルゴ コントロール レバー (ECL)
メーカー鍋屋バイテック小西製作所イマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格17,199-1,104 -2,097 -4,514 -1,675 -1,008 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜
種類クランプ機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバー
接続部 種類おねじ-丸穴丸穴丸穴丸穴
レバー 形状ノブ付き形-----
取付部 サイズM10--10--
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング