17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が251型番あります。

プラクランプレバー LEM(おねじ)/LEF(めねじ)

通常単価(税別)
5651,628
税込単価
6221,791
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

プラスチッククランプレバーです。【特長】・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 絞り込み条件の「取付部 長さ L(mm)」は、おねじ(型番:LEM)の場合「おねじ部の長さ Lm(mm)」、めねじ(型番:LEF)は「めねじ部の深さ Lf(mm)」となります。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。
詳細を確認
未確定:候補が251型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

おねじ

めねじ

規格表

単位:mm

LEM(おねじ)

型番MLmRHH'hsDd歯数最大荷重(N)最大締付力(kN)質量(g)
LEM-3M36・8・10・12・164535.53924.54.213101890.9515
LEM-4M410・12・16・20・25・324535.53924.54.2131018211.715~16
LEM-5M512・16・20・25・32・40・504535.53924.54.2131018422.716~20
LEM-6M612・16・20・25・32・40・504535.53924.54.2131018703.816~22
LEM-6BM612・16・20・25・32・40・50・636346.350.3316.517.513.524503.835~44
LEM-8M812・16・20・25・32・40・50・636346.350.3316.517.513.524120738~53
LEM-10AM1020・25・32・40・50・63・806346.350.3316.517.513.5242401143~84
LEM-8BM816・20・25・32・40・50・63・807855.459.4368211626100761~82
LEM-10M1016・20・25・32・40・50・63・807855.459.43682116262001165~96
LEM-12AM1225・32・40・50・63・807855.459.43682116263501675~113
LEM-12M1225・32・40・50・63・80926670431125192829016112~149

LEF(めねじ)

型番MLfRHH'hsDd歯数最大荷重(N)最大締付力(kN)質量(g)
LEF-3M374535.539244.213101890.9514
LEF-4M494535.539244.2131018211.714
LEF-5M594535.539244.2131018422.713
LEF-6M694535.539244.2131018703.812
LEF-6BM6116346.350.3316.517.513.524503.832
LEF-8M8116346.350.3316.517.513.524120730
LEF-8BM8147855.459.4368211626100752
LEF-10M10147855.459.43682116262001148
LEF-12M121792667043112519282901678

使用例

使用方法

レバーを引き上げる。内蔵されたスプリングが圧縮され、かみ合っていたセレーションがはずれる

レバーを引き上げる。内蔵されたスプリングが圧縮され、かみ合っていたセレーションがはずれる。

フリーになったレバーを希望の位置に回す

フリーになったレバーを希望の位置に回す。

レバーを離せばスプリングの力でもどり、セレーションが再びかみ合い、ロックの状態になる

レバーを離せばスプリングの力でもどり、セレーションが再びかみ合い、ロックの状態になる。

型番リスト

表示件数

接続部 種類

取付部 サイズ

最大締付力

(N)

本体色

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
7
10
1個
めねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
7
10
1個
めねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
7
10
1個
めねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
9
10
1個
めねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
9
10
1個
めねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
9
10
1個
めねじ
M5
2700
OR(オレンジ)
45
9
10
1個
めねじ
M5
2700
SG(シルバーグレー)
45
9
10
1個
めねじ
M6
3800
BK(つや消し黒)
45
9
10
1個
めねじ
M6
3800
OR(オレンジ)
45
9
10
1個
めねじ
M6
3800
SG(シルバーグレー)
45
9
10
1個
めねじ
M6
3800
BK(つや消し黒)
63
11
10
1個
めねじ
M6
3800
OR(オレンジ)
63
11
10
1個
めねじ
M8
7000
BK(つや消し黒)
63
11
10
1個
めねじ
M8
7000
OR(オレンジ)
63
11
10
1個
めねじ
M8
7000
SG(シルバーグレー)
63
11
10
1個
めねじ
M8
7000
BK(つや消し黒)
78
14
10
1個
めねじ
M8
7000
OR(オレンジ)
78
14
10
1個
めねじ
M8
7000
SG(シルバーグレー)
78
14
10
1個
めねじ
M10
11000
BK(つや消し黒)
78
14
10
1個
めねじ
M10
11000
OR(オレンジ)
78
14
10
1個
めねじ
M10
11000
SG(シルバーグレー)
78
14
10
1個
めねじ
M12
16000
BK(つや消し黒)
92
17
10
1個
めねじ
M12
16000
OR(オレンジ)
92
17
10
1個
めねじ
M12
16000
SG(シルバーグレー)
92
17
10
1個
おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
6
10
1個
おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
6
10
1個
おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
6
10
1個
おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
8
10
1個
おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
8
10
1個
おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
8
10
1個
おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
10
10
1個
おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
10
10
1個
おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
10
10
1個
おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
12
10
1個
おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
12
10
1個
おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
12
10
1個
おねじ
M3
950
BK(つや消し黒)
45
16
10
1個
おねじ
M3
950
OR(オレンジ)
45
16
10
1個
おねじ
M3
950
SG(シルバーグレー)
45
16
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
10
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
10
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
10
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
12
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
12
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
12
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
16
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
16
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
16
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
20
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
20
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
20
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
25
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
25
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
25
10
1個
おねじ
M4
1700
BK(つや消し黒)
45
32
10
1個
おねじ
M4
1700
OR(オレンジ)
45
32
10
1個
おねじ
M4
1700
SG(シルバーグレー)
45
32
10
1個
おねじ
M5
2700
BK(つや消し黒)
45
12
10
1個
おねじ
M5
2700
OR(オレンジ)
45
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
831
( 914 )
4日目
786
( 865 )
4日目
786
( 865 )
4日目
840
( 924 )
4日目
864
( 950 )
4日目
597
( 657 )
4日目
931
( 1,024 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
在庫品1日目当日出荷可能
567
( 624 )
在庫品1日目当日出荷可能
930
( 1,023 )
在庫品1日目当日出荷可能
723
( 795 )
4日目
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,032
( 1,135 )
在庫品1日目当日出荷可能
712
( 783 )
在庫品1日目当日出荷可能
719
( 791 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,090
( 1,199 )
在庫品1日目当日出荷可能
776
( 854 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
919
( 1,011 )
4日目
939
( 1,033 )
3日目
997
( 1,097 )
4日目
775
( 853 )
4日目
1,288
( 1,417 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,180
( 1,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,085
( 1,194 )
在庫品1日目当日出荷可能
837
( 921 )
4日目
941
( 1,035 )
4日目
856
( 942 )
4日目
856
( 942 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
843
( 927 )
4日目
837
( 921 )
4日目
670
( 737 )
3日目
843
( 927 )
4日目
849
( 934 )
4日目
856
( 942 )
4日目
843
( 927 )
4日目
920
( 1,012 )
在庫品1日目当日出荷可能
720
( 792 )
4日目
843
( 927 )
4日目
894
( 983 )
4日目
632
( 695 )
4日目
802
( 882 )
4日目
565
( 622 )
4日目
882
( 970 )
4日目
894
( 983 )
4日目
842
( 926 )
4日目
896
( 986 )
4日目
812
( 893 )
4日目
882
( 970 )
4日目
632
( 695 )
4日目
581
( 639 )
4日目
882
( 970 )
4日目
882
( 970 )
4日目
812
( 893 )
4日目
661
( 727 )
4日目
920
( 1,012 )
4日目
843
( 927 )
4日目
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能
842
( 926 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチッククランプレバーです。
【特長】
・亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサートです。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。
・M3-M12の豊富なねじサイズです。
・ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類があります。
・レバー部のカラーバリエーションは3色があります。品番の末尾記号により、選択できます。
【用途】
・ワークの位置調整後の締めつけに、頻繁に開け閉めするアプリケーションに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 絞り込み条件の「取付部 長さ L(mm)」は、おねじ(型番:LEM)の場合「おねじ部の長さ Lm(mm)」、めねじ(型番:LEF)は「めねじ部の深さ Lf(mm)」となります。
  • ※止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラクランプレバー LEM(おねじ)/LEF(めねじ)のレビュー
4.6平均満足度:4.69件のレビュー
治具固定
5
満足度:5.0
現在使用しているクランプレバーのセレーションの山が無くなり空回りしてしまったので同等品を購入。他メーカーより安価です。耐...もっと読む
0人が参考にしています。
設備用
4
満足度:4.0
この商品は自社の設備用に使用しています。設備に使用されているボルトの脱着回数が多く、毎回工具を使って作業するのが面倒なの...もっと読む
0人が参考にしています。
取り外し部
4
満足度:4.0
部品の取り外しが頻繁にある部分で使用。 工具いらずで取り換えできるので便利です。
0人が参考にしています。
締め付け動作の簡略化
5
満足度:5.0
木材の固定や締付けの動作を簡略化するため使用しています。ストレスがかなり軽減されるので助かりました。取付部の長さを正確に...もっと読む
0人が参考にしています。
シャフトホルダーの締付け
5
満足度:5.0
シャフトホルダーの締付ボルトをこのレバーに交換して使用しています。 工具いらずで便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラクランプレバー LEM(おねじ)/LEF(めねじ)
プラクランプレバー LEMS(おねじ)/LEFS(めねじ)
LEFE プラクランプレバー(めねじ)
LEME プラクランプレバー(おねじ)
ミニクランプレバー LDCM(おねじ)/LDCF(めねじ)
ミニクランプレバー LDCMS(おねじ)/LDCFS(めねじ)
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格565-1,037 -698 -722 -674 -1,092 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類クランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバークランプ機能付きレバー
レバー 形状L字形L字形L字形L字形L字形L字形
レバー 材質ナイロン6ナイロン6ナイロン6ナイロン6亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカスト
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
レバー 機構セレーションセレーションセレーションセレーションセレーションセレーション

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング