17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付部 サイズ

    ~mm
  • 回し半径(mm)

    ~mm
  • 取付部 長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部 厚み(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

スプリットハブレバー LSH

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリットハブレバーの寸法図(ハブ、レバー、グリップ(PB))

製品仕様

スプリットハブレバーの外観

材質・仕上げ

レバーS45C/四三酸化鉄皮膜(黒)
ハブ焼結合金
グリップPBフェノール樹脂(黒)

規格表

単位:mm
型番DCABHhsR質量(g)
LSH-24-C102410102515.51336123.5145
LSH-24-C122412102515.51336123.5145
LSH-28-C142814123017.51541151250
LSH-32-C163216143519.51745187.5370

型番リスト

表示件数

取付部 サイズ

回し半径

(mm)

取付部 長さ

(mm)

取付部 厚み

(mm)

RoHS?最小発注数量
10
123.5
36
13
10
1個
12
123.5
36
13
10
1個
16
187.5
45
17
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,843
( 6,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,489
( 6,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,537
( 8,291 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじを締めつけるだけで簡単にシャフトに固定できます。
・シャフトに対するレバーの位置を自由に変更できます。
・推奨シャフト公差はh11です。
・キーで締結すればより大きいトルクが得られます。
【用途】
・ワークの締めつけに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリットハブレバー LSHのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
装置のスライド部固定
4
満足度:4.0
レバーの中でも薄型で、軸にクランプしてレバーとする 少々特殊な商品に感じました。 M6おねじのレバーがなかったので、M6...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリットハブレバー LSH
コントロール レバー (CL)
LNTM/LNTMS テンションレバー(おねじ)
コントロールレバー LCC
ボールハンドル BH
LNTF/LNTFS テンションレバー(めねじ)
メーカー鍋屋バイテックイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック小西製作所鍋屋バイテック
通常価格5,489-2,097 -4,399 -4,514 -2,180 -4,561 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類その他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバーその他機能付きレバーその他機能付きレバークランプ機能付きレバー
接続部 種類丸穴丸穴おねじ丸穴丸穴めねじ
レバー 材質S45Cポリアミド-SUM22LSUM22-
レバー 操作方向左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)左右(回転)
クランプ 機構なしなしねじ機構なしなしねじ機構
よく一緒に購入される商品

クランプレバーカテゴリの売れ筋ランキング