メカニカル部品技術窓口
ねじ材質がステンレススチール製クランプレバーです。【特長】・LDMS:おねじタイプ、LDFS:めねじタ...
詳細を確認


LDMSの寸法図

LDFSの寸法図

回し半径R、最大締め付け力Pmax、最大荷重Fmax

レバーを引き上げる。内蔵されたスプリングが圧縮され、かみ合っていたセレーションがはずれる

フリーになったレバーを希望の位置に回す

レバーを離せばスプリングの力でもどり、セレーションが再びかみ合い、ロックの状態になる
| Catalog Number 品番 | M | Lm | R | H | H' | h | s | D | d | No.of Teeth 歯数 | Fmax. 最大荷重 (N) | Pmax. 最大締付力 (kN) | Mass 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDMS-3 | M3 | 6・8・10・12・16 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34~35 |
| LDMS-4 | M4 | 10・12・16・20・25・32 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 35~36 |
| LDMS-5 | M5 | 12・16・20・25・32・40・50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 36~40 |
| LDMS-6 | M6 | 12・16・20・25・32・40・50 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 36~42 |
| LDMS-6B | M6 | 16・20・25・32・40・50・63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 78~87 |
| LDMS-8 | M8 | 16・20・25・32・40・50・63 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 81~96 |
| LDMS-10 | M10 | 20・25・32・40・50・63・80 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 135~166 |
| LDMS-12 | M12 | 25・32・40・50・63・80 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 230~267 |
| LDMS-16 | M16 | 32・40・50・63・80 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 359~423 |
単位:mm
| Catalog Number 品番 | M | Lf | R | H | H' | h | s | D | d | No.of Teeth 歯数 | Fmax. 最大荷重 (N) | Pmax. 最大締付力 (kN) | Mass 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDFS-3 | M3 | 7 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 13 | 1.4 | 34 |
| LDFS-4 | M4 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 29 | 2.4 | 33 |
| LDFS-5 | M5 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 60 | 3.9 | 33 |
| LDFS-6 | M6 | 8 | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4 | 13 | 10 | 18 | 100 | 5.5 | 32 |
| LDFS-6B | M6 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 72 | 5.5 | 75 |
| LDFS-8 | M8 | 11 | 63 | 45 | 49 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 180 | 10 | 73 |
| LDFS-8B | M8 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 140 | 10 | 122 |
| LDFS-10 | M10 | 14 | 78 | 54 | 58 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 290 | 16 | 118 |
| LDFS-12 | M12 | 17 | 92 | 64 | 68 | 43 | 11 | 24 | 19 | 28 | 420 | 23 | 196 |
| LDFS-16 | M16 | 22 | 108 | 75 | 80 | 50.5 | 12 | 30 | 23 | 30 | 910 | 43 | 282 |
単位:mm
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,288円 ( 1,417円 ) | 4日目 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 4日目 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 4日目 |
1,288円 ( 1,417円 ) | 4日目 |
1,288円 ( 1,417円 ) | 4日目 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 4日目 |
1,292円 ( 1,421円 ) | 4日目 |
1,292円 ( 1,421円 ) | 4日目 |
1,453円 ( 1,598円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,269円 ( 1,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,537円 ( 1,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,288円 ( 1,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,354円 ( 1,489円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,640円 ( 1,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,069円 ( 2,276円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,563円 ( 1,719円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,829円 ( 2,012円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,973円 ( 2,170円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 4日目 |
1,701円 ( 1,871円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,922円 ( 2,114円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,858円 ( 3,144円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,043円 ( 2,247円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 4日目 |
1,986円 ( 2,185円 ) | 3日目 |
2,792円 ( 3,071円 ) | 3日目 |
1,865円 ( 2,052円 ) | 4日目 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 4日目 |
2,434円 ( 2,677円 ) | 4日目 |
3,152円 ( 3,467円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,601円 ( 2,861円 ) | 4日目 |
2,365円 ( 2,602円 ) | 3日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 4日目 |
5,478円 ( 6,026円 ) | 4日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 4日目 |
4,720円 ( 5,192円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
1,305円 ( 1,436円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,525円 ( 1,678円 ) | 4日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 4日目 |
1,440円 ( 1,584円 ) | 4日目 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 4日目 |
1,328円 ( 1,461円 ) | 4日目 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 4日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,458円 ( 1,604円 ) | 4日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
1,389円 ( 1,528円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,274円 ( 1,401円 ) | 4日目 |
1,586円 ( 1,745円 ) | 4日目 |
ねじ材質がステンレススチール製クランプレバーです。
【特長】
・LDMS:おねじタイプ、LDFS:めねじタイプです。
・M3-M16の豊富なねじサイズです。
・レバー部は傷が目立ちにくいつや消しタイプの静電塗装です。
・レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
【用途】
・ワークの位置調整後の締めつけに適用します。頻繁に開け閉めするアプリケーションに最適。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~

ミスミ
ミニチュアクランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

鍋屋バイテック
クランプレバー LDM/LDF/LDR
4.6通常価格(税別):690円~

ミスミ
クランプレバー ステンレスシリーズ
4.5通常価格(税別):1,280円~

ミスミ
蝶型クランプレバー
4.8通常価格(税別):749円~

ミスミ
パッド付・先端SRクランプレバー
4.5
ミスミ
樹脂クランプレバー
4.7通常価格(税別):482円~

イマオコーポレーション
クランプ レバー(KF・KR)
4.7通常価格(税別):971円~

ミスミ
座金組込みクランプレバー
4.6通常価格(税別):821円~