17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • ねじの呼び

    ~mm
  • グリップ 太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • グリップ 長さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ長さ(mm)

    ~mm
  • 取付部材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 取付部詳細材質

  • 取付部表面処理

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

回転グリップ GRP/GRPS

通常単価(税別)
1,1213,406
税込単価
1,2333,747
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

プラスチック製の回転グリップ。【特長】・六角穴による裏側からの取りつけ方式。・ねじ部はスティール製とス...

詳細を確認
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

GRP、GRPSの外観

外観

■仕様

  • ねじ部はスティール製(GRP)とステンレス製(GRPS)の2種類。
 

■材質

  • GRP (グリップ部)フェノール樹脂(黒) (ねじ部)SUM22L、三価クロメート処理
  • GRPS (グリップ部)フェノール樹脂(黒) (ねじ部)SUS303

規格表

単位:mm
型番
ねじ部:スティール製
型番
ねじ部:ステンレス製
DMLmdd1HhAB質量(g)
GRP-14-M6-14M61011828.5280.5313
GRP-18-M6GRPS-18-M618M612151042.5402.5329
GRP-21-M6GRPS-21-M621M613171052.5502.5342
GRP-21-M8-21M813171052.5502.5444
GRP-22-M8-22M813181058.5562.5447
GRP-23-M8GRPS-23-M823M814191367.5652.5481
GRP-23-M10-23M1014191367.5652.5584
GRP-26-M10GRPS-26-M1026M1016211382.5802.55109
GRP-28-M10GRPS-28-M1028M1016221392.5902.55125
GRP-31-M12GRPS-31-M1231M12202514104.51022.56175

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

グリップ 太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

グリップ 長さ【範囲選択】

(mm)

グリップ長さ

(mm)

取付部材質

取付部詳細材質

取付部表面処理

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
M6
~19.9
14
~30
28
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
28.5
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
42.5
10
1個
M6
20~24.9
21
30.1~50
50
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
52.5
10
1個
M8
20~24.9
22
50.1~70
56
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
58.5
10
1個
M8
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
67.5
10
1個
M10
20~24.9
23
50.1~70
65
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
67.5
10
1個
M10
25~29.9
26
70.1~100
80
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
82.5
10
1個
M10
25~29.9
28
70.1~100
90
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
92.5
10
1個
M12
30~
31
100.1~
102
[スチール] SUM21
SUM21
三価クロメート処理
104.5
10
1個
M6
~19.9
18
30.1~50
40
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
42.5
10
1個
M6
20~24.9
21
30.1~50
50
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
52.5
10
1個
M8
20~24.9
23
50.1~70
65
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
67.5
10
1個
M10
25~29.9
26
70.1~100
80
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
82.5
10
1個
M10
25~29.9
28
70.1~100
90
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
92.5
10
1個
M12
30~
31
100.1~
102
[ステンレス] SUS303
SUS303
なし
104.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,152
( 1,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,137
( 1,251 )
4日目
1,121
( 1,233 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,371
( 1,508 )
4日目
1,300
( 1,430 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,608
( 1,769 )
4日目
1,760
( 1,936 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,598
( 1,758 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,820
( 3,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,588
( 1,747 )
4日目
1,798
( 1,978 )
4日目
2,321
( 2,553 )
4日目
2,341
( 2,575 )
5日目
2,743
( 3,017 )
4日目
3,406
( 3,747 )
4日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製の回転グリップ。
【特長】
・六角穴による裏側からの取りつけ方式。
・ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。
【用途】
・ハンドルの持ち手として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転グリップ GRP/GRPSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プラハンドルとのSETで操作取っ手として使用
5
満足度:5.0
外販設備付帯摺動部位に対しプラハンドルとのSETで操作取っ手として使用しました。当社はセットメーカーとして得意先様からの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転グリップ GRP/GRPS
回転グリップ
プラスチック回転グリップ
テーパ回転グリップ
ミニチュア回転ステンレスグリップ
回転グリップ GTR
メーカー鍋屋バイテックFLAIR(フレア)FLAIR(フレア)ミスミミスミ鍋屋バイテック
通常価格1,121-1,031 -634447 -1,217227 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類回転グリップ回転形回転形回転回転回転グリップ
形状スティック形(ストレート)スティック形(ストレート)スティック形(テーパ)テーパフラットスティック形(ストレート)
取付方法おねじ 六角穴付おねじおねじボルト止めおねじおねじ
グリップ材質樹脂樹脂樹脂樹脂SUS304樹脂
グリップ詳細材質フェノール樹脂フェノール樹脂ポリプロピレンナイロンSUS304ナイロン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップカテゴリの売れ筋ランキング