17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付種類

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 締結方法

    ~mm
  • ネジの呼び(mm)

    ~mm
  • 内径(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

ウレタンベアリング VBU/VBJ

通常単価(税別)
2,2976,035
税込単価
2,5276,639
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ウレタン製の素材のため相手部材に優しいベアリング。【特長】・使用条件の荷重と速度からサイズを選定するこ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ウレタンベアリング VBU/VBJの外観

ウレタンベアリング VBU/VBJの外観

VBUの寸法図

VBUの寸法図

VBJの寸法図

VBJの寸法図

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
DeW呼び番号dD
VBU-30307608×18220.02
VBU-4545116202×115350.05
VBU-5555146204×120470.10
VBU-6565156205×125520.12

製品仕様

 

(単位:mm)

 

品番アイドラーベアリング質量
(kg)
DeW呼び番号DMss1L
VBJ-30307608×122M8×1.25108320.03
VBJ-4545116202×135M10×1.51712440.1
VBJ-5555146204×147M12×1.752215500.21
VBJ-6565156205×152M12×1.752720560.32

材質・仕上げ

VBU(軸なし)の仕様

  • 本体:熱硬化性ウレタンゴム、研磨
  • 軸受:スティール

VBJ(軸あり)の仕様

  • 本体:熱硬化性ウレタンゴム、研磨
  • 軸受:スティール
  • 軸:S45C四三酸化鉄皮膜(黒)
  • 座金:スティール、三価クロメート処理
  • ナット:スティール三価クロメート処理

選定サポート情報

荷重(N)と速度(m/min.)の関係

荷重(N)と速度(m/min.)の関係

  • 使用条件の荷重と速度からサイズを選定する。
  • 常温下の良好な使用環境のもとで偏荷重・衝撃荷重を受けない場合のデータ。

注意・禁止事項

  • 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

取付種類

外径

(φ)

(mm)

締結方法

ネジの呼び

(mm)

内径

(φ)

RoHS?最小発注数量
ネジ
30
7
六角ナット付
8
-
10
1個
ネジ
45
11
六角ナット付
10
-
10
1個
ネジ
55
14
六角ナット付
12
-
10
1個
ネジ
65
15
六角ナット付
12
-
10
1個
30
7
-
-
8
10
1個
45
11
-
-
15
10
1個
55
14
-
-
20
10
1個
65
15
-
-
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,273
( 3,600 )
4日目
3,978
( 4,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,110
( 5,621 )
4日目
6,035
( 6,639 )
4日目
2,297
( 2,527 )
4日目
3,184
( 3,502 )
4日目
3,800
( 4,180 )
4日目
4,397
( 4,837 )
4日目

詳細情報

基本情報

ウレタン製の素材のため相手部材に優しいベアリング。
【特長】
・使用条件の荷重と速度からサイズを選定すること。
【用途】
・カード、紙幣の送り機構や各種券売機などに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンベアリング VBU/VBJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンベアリング VBU/VBJ
ウレタンベアリング Uシリーズ
高耐久ウレタンベアリング
樹脂付きベアリング UT(ウレタン巻JISベアリング)
樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)
樹脂ベアリング 外周フラット ねじ軸
メーカー鍋屋バイテックイースタン精工スガツネ工業TOKTOKスガツネ工業
通常価格2,297-750 -8,513 -868 -354 -99 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ベアリング材質スチールSUJ2スチール炭素鋼炭素鋼スチール
外輪タイプ・種類フラットフラット外周フラットフラットフラット外周フラット
外輪材質ウレタンウレタンポリウレタン(PUR)ウレタンアセタール樹脂ポリアセタール
使用環境標準標準 / 耐摩耗性制電性 / 耐摩耗性 / 耐久性 / 防塵性標準標準 / 耐荷重性 / 耐久性 / 防塵性耐摩耗性 / 耐薬品性 / 耐腐蝕性
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング