17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フランジ形固定軸継手 KCL/KCLS

未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鋳鉄製と炭素鋼製の2タイプ

KCLの寸法図

KCLの寸法図

KCLの寸法図

KCLの寸法図

品番A下穴径LCBFn
(個)
aボルト
抜きしろ
継手ボルト
品番
KCL-100100-35.542.5671641070K2
KCL-112112-4050751641070K2
KCL-125125-4556851841481K3
KCL-140140-50711001861481K3
KCL-160160-56801151881481K3
KCL-180180-63901321881481K3
KCL-200200187110014522.4820103K4
KCL-224224188011217022.4820103K4
KCL-250250209012518028825126K5
KCL-2802803010014020028828126K6
KCL-31531530112160236281028126K6
KCL-3553553012518026035.5835.5157K7
KCL-4004004812520030035.51035.5157K7
KCL-4504505814022435535.51235.5157K7

構造

ボルト、ばね座金、継手本体、ナット

ボルト、ばね座金、継手本体、ナット

材質、仕上げ

 KCLKCLS
継手本体FC200以上S25C以上
ナットSS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理
ばね座金SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
SWRH62(A,B)
三価クロメート処理
ボルトSS400相当
三価クロメート処理
SS400相当
三価クロメート処理

型番リスト

表示件数

最高回転数範囲

(r/min)

外径

(φ)

全長

(mm)

本体材質

最高回転数

(r/min)

慣性モーメント

(kg・m2)

RoHS?最小発注数量
2001~4000
100
71
[スチール] FC200
4000
2.6×10-3
10
1個
2001~4000
112
80
[スチール] FC200
4000
4.1×10-3
10
1個
2001~4000
125
90
[スチール] FC200
4000
7.2×10-3
10
1個
2001~4000
140
100
[スチール] FC200
4000
1.2×10-2
10
1個
2001~4000
160
112
[スチール] FC200
4000
2.1×10-2
10
1個
2001~4000
180
126
[スチール] FC200
3800
3.3×10-2
10
1個
2001~4000
200
142
[スチール] FC200
3550
6.7×10-2
10
1個
2001~4000
224
160
[スチール] FC200
3150
1.1×10-1
10
1個
2001~4000
250
180
[スチール] FC200
2800
1.9×10-1
10
1個
2001~4000
280
200
[スチール] FC200
2500
3.1×10-1
10
1個
2001~4000
315
224
[スチール] FC200
2240
5.2×10-1
10
1個
1001~2000
355
250
[スチール] FC200
2000
1
10
1個
1001~2000
400
250
[スチール] FC200
1800
1.7
10
1個
1001~2000
450
280
[スチール] FC200
1600
2.7
10
1個
4001~10000
112
80
[スチール] S25C
6000
4.2×10-3
10
1個
4001~10000
125
90
[スチール] S25C
6000
7.4×10-3
10
1個
4001~10000
140
100
[スチール] S25C
6000
1.2×10-2
10
1個
4001~10000
160
112
[スチール] S25C
6000
2.1×10-2
10
1個
4001~10000
180
126
[スチール] S25C
5700
3.4×10-2
10
1個
4001~10000
200
142
[スチール] S25C
5200
6.8×10-2
10
1個
4001~10000
224
160
[スチール] S25C
4700
1.1×10-1
10
1個
4001~10000
250
180
[スチール] S25C
4200
2.0×10-1
10
1個
2001~4000
280
200
[スチール] S25C
3750
3.2×10-1
10
1個
2001~4000
315
224
[スチール] S25C
3350
5.3×10-1
10
1個
2001~4000
355
250
[スチール] S25C
3000
1.1
10
1個
2001~4000
400
250
[スチール] S25C
2650
1.7
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,789
( 8,568 )
4日目
8,690
( 9,559 )
4日目
11,527
( 12,680 )
4日目
15,555
( 17,111 )
4日目
20,005
( 22,006 )
4日目
24,018
( 26,420 )
4日目
41,841
( 46,025 )
4日目
50,599
( 55,659 )
4日目
75,490
( 83,039 )
4日目
113,552
( 124,907 )
4日目
148,096
( 162,906 )
4日目
213,242
( 234,566 )
4日目
276,262
( 303,888 )
4日目
370,793
( 407,872 )
4日目
25,604
( 28,164 )
4日目
28,957
( 31,853 )
4日目
36,974
( 40,671 )
4日目
49,993
( 54,992 )
4日目
57,496
( 63,246 )
4日目
86,860
( 95,546 )
4日目
108,747
( 119,622 )
4日目
158,311
( 174,142 )
4日目
233,572
( 256,929 )
4日目
311,922
( 343,114 )
4日目
432,753
( 476,028 )
4日目
569,974
( 626,971 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS B 1451-1991「フランジ形固定軸継手」にもとづく構造のリジッドタイプのシャフトカップリングです。
・フランジ外周面の合マークを一致させ、リーマボルトを締めるだけで簡単に組み立てができます。
・鋳鉄製KCLと炭素鋼製KCLSの2タイプがあります。
【用途】
・風水力機械などに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ形固定軸継手 KCL/KCLSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フランジ形固定軸継手 KCL/KCLS
SNS フランジ形固定軸継手ボルト
SNS フランジ形固定軸継手[RCL]
SNS フランジ形固定軸継手[SRCL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[SCL]
SNS フランジ形たわみ軸継手[CL]
メーカー鍋屋バイテックイノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)イノテック(カネミツ)
通常価格7,789-430 -8,991 -33,190 -22,532 -7,162 -
通常出荷日4日目5日目4日目〜5日目4日目〜在庫品1日目〜
種類本体関連部品本体本体本体本体
用途標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フランジ形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング