メカニカル部品技術窓口
高精度リジッドカップリングです。【特長】・全商品に六角穴付きボルトが付属します。・適用軸径の推奨公差は...
詳細を確認

XRP リジッドカップリングの外観

XRP リジッドカップリングの寸法図

XRP リジッドカップリングの寸法図
| XRP-C | |
|---|---|
| 本体 | A7075 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |

クランピングタイプ
XRP-C
六角穴付きボルト、本体
| XRP-C | |
|---|---|
| サーボモータ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ |
| 一般汎用モータ | - |
◎ : 非常にすぐれている、◯ : すぐれている、△ : 使用不可
| XRP-C | |
|---|---|
| バックラッシュ0ゼロ | ◎ |
| 高トルク | ○ |
| 高ねじり剛性 | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている、◯ : すぐれている
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,462円 ( 6,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,462円 ( 6,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,462円 ( 6,008円 ) | 4日目 |
5,228円 ( 5,751円 ) | 4日目 |
5,457円 ( 6,003円 ) | 4日目 |
5,844円 ( 6,428円 ) | 4日目 |
6,622円 ( 7,284円 ) | 4日目 |
6,189円 ( 6,808円 ) | 4日目 |
7,070円 ( 7,777円 ) | 4日目 |
7,252円 ( 7,977円 ) | 4日目 |
7,252円 ( 7,977円 ) | 4日目 |
8,223円 ( 9,045円 ) | 4日目 |
8,623円 ( 9,485円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,990円 ( 9,889円 ) | 4日目 |
高精度リジッドカップリングです。
【特長】
・全商品に六角穴付きボルトが付属します。
・適用軸径の推奨公差はh6です。
・Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意します。
・同軸度(3µm以下)、軸穴径(H6)、振れ(50μm以下)等を極限まで追求します。
・全商品に検査成績書を添付して出荷します。
・軽量、極小の慣性モーメントです。
・ハイレスポンスです。
・回転バランスを考えた軸締結構造で、アンバランスは極小です。
・アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用します。
【用途】
・精密計測機/精密XYステージ/エンコーダなどに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング リジット形クランピングタイプ
4.3通常価格(税別):2,490円~

ミスミ
カップリング リジット形セットスクリュータイプ
4.3
ミスミ
Nカップリング
4.3通常価格(税別):1,840円~

JIT カップリング
リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL
5通常価格(税別):1,516円~

SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングタイプ
4.6通常価格(税別):1,371円~

ミスミ
リジット形カップリング クランピングロングタイプ
5
ミスミ
カップリング リジット形セパレートタイプ
0
鍋屋バイテック
MRG・MRGS リジッドカップリング
4.8通常価格(税別):989円~

SUNGIL(ソンイル)
リジット形カップリング クランピングロングタイプ(アルミニウム)
5通常価格(税別):1,869円~