17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が480型番あります。
  • 軸穴径(加工済) D1(φ)

    ~mm
  • 軸穴径(加工済) D2(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 最高回転数範囲(r/min)

  • 本体材質

    • アルミニウム
    • ステンレス
  • 許容トルク(N・m)

    メーカーにより、許容トルクの算出方法(安全係数等)が異なります。詳細は各メーカーの技術データをご確認ください

    ~mm
  • 最高回転数(r/min)

    ~mm
  • キー溝

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

MRG・MRGS リジッドカップリング

通常単価(税別)
1,04533,566
税込単価
1,15036,923
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

スタンダードタイプ・バックラッシュ"0",オールステンレスタイプも標準化したリジット形。【特長】・リジ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が480型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MRG リジッドカップリング 外形図

※軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1か所です。

製品仕様

MRG リジッドカップリング 外観
MRG リジッドカップリング 外観MRGアルミニウム合金ハブ

セットスクリュータイプ
MRG アルミニウム合金製

MRG リジッドカップリング 外観MRGS オールステンレス製

セットスクリュータイプ
MRGS オールステンレス製

MRG リジッドカップリング 外観MRG-C アルミニウム合金ハブ

クランピングタイプ
MRG-C アルミニウム合金製

MRG リジッドカップリング 外観MRGS-C オールステンレス製

クランピングタイプ
MRGS-C オールステンレス製

MRG リジッドカップリング 外観MRG-W アルミニウム合金ハブ

スプリットタイプ
MRG-W アルミニウム合金製

MRG リジッドカップリング 外観MRGS-W オールステンレス製

スプリットタイプ
MRGS-W オールステンレス製

材質・仕上げ

商品記号MRG/MRG-C/MRG-WMRGS/MRGS-C/MRGS-W
本体A2017
アルマイト処理
SUS303
六角穴付き止めねじSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7
六角穴付きボルトSCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
SUSXM7

◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている、△ : 使用可

適用推奨モータ

商品記号MRGMRGS
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ--

規格表

寸法

型番AWFM標準軸穴径(寸法許容差H8)
D1・D2
345681012151618192025283032
MRG-1616246M3------------
MRG-2020307M3-------------
MRG-2525369M4-------------
MRG-32324110M4-------------
MRG-40404410.5M5------------
MRG-50505312M6-------------
MRG-65656516M8-------------
MRGS-1616246M3--------------
MRGS-2020307M3-------------
MRGS-2525369M4-------------
MRGS-32324110M4-------------
MRGS-40404410.5M5------------
MRGS-50505312M6-------------
MRGS-65656516M8-------------

全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

性能

型番ねじ締めつけトルク
(N・m)
最大軸穴径
(mm)
常用トルク※1
(N・m)
最高回転数
(min-1
慣性モーメント※2
(kg・m2
質量※2
(g)
MRG-160.78139,0004.4×10-711
MRG-200.7102.531,0001.3×10-620
MRG-251.7124.525,0003.9×10-639
MRG-321.7161019,0001.2×10-571
MRG-404202015,0002.8×10-5114
MRG-507252512,0008.4×10-5215
MRG-651532359,0002.9×10-4450
MRGS-160.780.339,0001.2×10-628
MRGS-200.7100.531,0003.5×10-654
MRGS-251.712125,0001.0×10-5100
MRGS-321.716219,0003.1×10-5190
MRGS-40420315,0008.1×10-5326
MRGS-507254.512,0002.4×10-4658
MRGS-65153279,0008.4×10-41,290

※1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。
※2:最大軸穴径での値です。

商品特長詳細

特性

商品記号MRGMRGS
バックラッシュ0(ゼロ)
高トルク
高ねじり剛性
耐蝕性(オールステンレス)-

◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている

選定サポート情報

注文例

MRG リジッドカップリング 品番指定MRG
MRG リジッドカップリング 品番指定MRGS
(1)型番  (2)D1・D2

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります

MRG リジッドカップリング 選定MRG

MRG

MRG リジッドカップリング 選定MRGS

MRGS

選定例

選定条件がφ15(軸径15mm)、負荷トルク3N・mのとき、選定サイズは MRG-32です

型番リスト

表示件数

許容トルク範囲

(N・m)

軸穴径(加工済) D1

(φ)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

外径

(φ)

全長

(mm)

最高回転数範囲

(r/min)

本体材質

許容トルク

(N・m)

最高回転数

(r/min)

慣性モーメント

(kg・m2)

構造

追加工

キー溝

RoHS?最小発注数量
0.05~1.00
3
3
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
3
4
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
3
5
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
3
6
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
3
7
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
4
4
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
4
5
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
4
6
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
4
7
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
7
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
8
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
6
7
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
7
7
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
7
8
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
8
8
16
24
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
4.4×10-7
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
5
16
16
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
3.0×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
5
6
16
16
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
3.0×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
0.05~1.00
6
6
16
16
10001~78000
[アルミニウム] A2017
1
39000
3.0×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
6
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
8
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
10
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
7
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
7
7
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
7
8
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
7
9
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
8
8
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
8
10
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
8
9
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
9
9
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
9
10
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
9
9
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
1.01~3.00
10
10
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
10
10
20
30
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
1.3×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
両側
10
1個
1.01~3.00
6
6
20
20
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
8.7×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
8
20
20
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
8.7×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
6
7
20
20
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
8.7×10-7
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
7
7
20
20
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
8.7×10-7
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
1.01~3.00
8
8
20
20
10001~78000
[アルミニウム] A2017
2.5
31000
8.7×10-7
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
8
8
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
8
10
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
8
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
8
9
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
9
9
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
9
10
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
9
11
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
9
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
9
9
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
3.01~5.00
10
10
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
10
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
10
11
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
10
10
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
両側
10
1個
3.01~5.00
11
11
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
11
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
11
11
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
追加工軸穴
両側
10
1個
3.01~5.00
12
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
10
1個
3.01~5.00
12
12
25
36
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
3.9×10-6
セットスクリュータイプ
標準軸穴
両側
10
1個
3.01~5.00
8
8
25
25
10001~78000
[アルミニウム] A2017
4.5
25000
2.7×10-6
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232
( 1,355 )
4日目
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,135
( 1,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,277
( 1,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,299
( 4,729 )
4日目
1,232
( 1,355 )
4日目
1,277
( 1,405 )
4日目
1,277
( 1,405 )
4日目
4,293
( 4,722 )
4日目
1,232
( 1,355 )
4日目
1,230
( 1,353 )
4日目
4,299
( 4,729 )
4日目
4,514
( 4,965 )
4日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,676
( 5,144 )
4日目
4,299
( 4,729 )
4日目
4,299
( 4,729 )
4日目
4,299
( 4,729 )
4日目
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,060
( 2,266 )
4日目
1,988
( 2,187 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,290
( 1,419 )
4日目
1,405
( 1,546 )
4日目
1,405
( 1,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,742
( 5,216 )
4日目
4,396
( 4,836 )
4日目
4,624
( 5,086 )
4日目
4,396
( 4,836 )
4日目
1,405
( 1,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,396
( 4,836 )
4日目
4,396
( 4,836 )
4日目
4,396
( 4,836 )
4日目
6,115
( 6,727 )
4日目
1,405
( 1,546 )
4日目
2,829
( 3,112 )
4日目
2,153
( 2,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,153
( 2,368 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,283
( 5,811 )
4日目
5,501
( 6,051 )
4日目
2,032
( 2,235 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,252
( 1,377 )
4日目
1,549
( 1,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,549
( 1,704 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,655
( 5,121 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
4,811
( 5,292 )
4日目
6,391
( 7,030 )
4日目
1,665
( 1,832 )
4日目
1,359
( 1,495 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
3,077
( 3,385 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
4,655
( 5,121 )
4日目
6,374
( 7,011 )
4日目
1,682
( 1,850 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,111
( 3,422 )
4日目
2,674
( 2,941 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプ・バックラッシュ"0",オールステンレスタイプも標準化したリジット形。
【特長】
・リジッドタイプのカップリング。
・軽量、極小の慣性モーメント。高応答。
・アルミニウム合金製・オールステンレス製の2種類がある。
・セットスクリュータイプ・クランピングタイプ・スプリットタイプの3つの締結方法がある。
【用途】
・精密XYステージ / 工作機械 / 洗浄装置などに。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRG・MRGS リジッドカップリングのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
駆動側と従動側をあえて直結する設計
4
満足度:4.0
普通のカップリングは、基本的に、駆動側の軸と従動側の軸の偏芯や傾斜を許容しながらトルクだけを伝達する事が目的です。これに...もっと読む
2人が参考にしています。
製品に使用しています
5
満足度:5.0
特殊環境で使用する、発電ユニットのシャフトと発電機を継なぐために使用しています。今回アルミ製を使いましたが、特に問題あり...もっと読む
1人が参考にしています。
軸の延長
5
満足度:5.0
既製品の軸を延長する場合に便利です。 通常のカップリングよりも強固に連結可能です
1人が参考にしています。
機構部品
5
満足度:5.0
数個あるオプションから選べてよかったです。継ぎ手として十分に力を発揮してくれています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
位置決め精度を求められる場合におすすめしています。また,ステンレスタイプも標準化しておりますので,食品・医療へのご使用にも適しています。スプリットタイプMRG-Wは軸穴部を完全に分割することができますので,軸を継ぎ足すジョイントとしてもおすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MRG・MRGS リジッドカップリング
XRP リジッドカップリング クランピングタイプ
リジッドカップリング RAS/RSS/RAC/RSC
MLR・MLRS リジッドカップリング クランピング・セミスプリットタイプ
リジッド形カップリングクランプロングタイプ RCL
リジッド形カップリングクランプノーマルタイプ RC
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックアサ電子工業鍋屋バイテックJIT カップリングJIT カップリング
通常価格1,045-5,494 -1,152 -2,527 -1,516 -1,357 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜3日目〜4日目〜
特徴高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0高捻り剛性 / 高精度 / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / バックラッシ0高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境高捻り剛性 / 高トルク / 高精度 / 高耐久性 / バックラッシ0 / 低慣性モーメント / 小型 / 耐熱 / 真空環境
よく一緒に購入される商品

リジット形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング