17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が195型番あります。

MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ

通常単価(税別)
2048,754
税込単価
2249,629
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

許容ミスアライメントの大きい、ショートタイプのカップリングです。【特長】・オルダムタイプのフレキシブル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が195型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

許容ミスアライメントの大きい、ショートタイプのカップリング

MOSの外観

MOSの外観

オルダムタイプのフレキシブルカップリング。セットスクリュータイプ(MOS)とクランピングタイプ(MOS-C)の2種類。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
すぐれた電気絶縁性。
パーツフィーダ、搬送機器などに最適。
-20~80℃で使用可能。

カップリングの性能

品番最大軸穴径
(mm)
常用トルク*1
(N・m)
最大トルク*1
(N・m)
最高回転数
(min-1
慣性
モーメント*2
(kg・m2
静的ねじりばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
質量*2
(g)
MOS-830.080.16780001.2×10の-8乗20.522
MOS-12C50.20.4520007.1×10の-8乗90.623
MOS-16C60.40.8390003.0×10の-7乗30128
MOS-20C80.71.4310007.4×10の-7乗471.3213
MOS-25C101.22.4250002.2×10の-6乗851.5224
MOS-32C142.85.6190007.3×10の-6乗1902248

*1 負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズの選択推奨してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを温度補正係数で補正してください。
*2 最大軸穴径での値です。

常用トルクの比較

常用トルクの比較

使用可能温度は-20~80℃だが、周囲温度が30℃を超える場合、常用トルク・最大トルクを下記の温度補正係数で補正する必要有り。

  • 周囲温度-20~30℃ 温度補正係数1.00
  • 周囲温度30~40℃ 温度補正係数0.80
  • 周囲温度40~60℃ 温度補正係数0.70
  • 周囲温度60~80℃ 温度補正係数0.55

カップリングの寸法

MOSの形状図

MOSの形状図(外径Φ8)

MOS-Cの形状図

MOS-Cの形状図(外径Φ12~Φ32)

規格表

単位:mm
品番ALWEFGMねじ締めつけトルク
(N・m)
MOS-884.812.742.3 M30.7
MOS-12C12514.962.54M20.5
MOS-16C1672183.55M2.51
MOS-20C20722.1103.56.5M2.51
MOS-25C25827.21449M31.5
MOS-32C321033.318511M42.5
品番標準軸穴径(mm)
D1・D2
122.534566.357810111214
MOS-8          
MOS-12C           
MOS-16C          
MOS-20C         
MOS-25C          
MOS-32C        

・全商品に六角穴付き止めねじ(MOS-8)または六角穴付きボルト(MOS-C)が付属しています。
・MOS-8の軸穴径の寸法許容差はH8です。
・適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

型番リスト

表示件数

種類

用途

軸穴径(加工済) D1

(φ)

常用トルク

(N・m)

軸穴径(加工済) D2

(φ)

許容トルク範囲

(N・m)

外径

(φ)

全長

(mm)

慣性モーメント

(kg・m2)

許容偏心

(mm)

本体材質

許容偏角

(deg)

許容ミスアラインメント

最高回転数範囲

(r/min)

緩衝部材質

使用温度範囲

(℃)

最高回転数

(r/min)

許容偏心範囲

(mm)

構造

追加工

キー溝

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
1
0.08
1
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
1
0.08
2
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
1
0.08
2.5
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
1
0.08
3
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
2
0.08
2
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
2
0.08
2.5
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
2
0.08
3
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
2.5
0.08
2.5
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
2.5
0.08
3
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.08
3
~1.00
8
12.7
1.2×10の-8乗
0.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
78000
0.41~1.0
セットスクリュータイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.2
3
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.2
4
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.2
5
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
4
0.2
4
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
4
0.2
5
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.2
5
~1.00
12
14.9
7.1×10の-8乗
0.6
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
52000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.4
3
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.4
4
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.4
5
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
3
0.4
6
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
4
0.4
4
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
4
0.4
5
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
4
0.4
6
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.4
5
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.4
6
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6
0.4
6
~1.00
16
21
3.0×10の-7乗
1
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
39000
0.41~1.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.7
5
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.7
6
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.7
6.35
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.7
7
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
5
0.7
8
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6
0.7
6
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6
0.7
6.35
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6
0.7
7
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6
0.7
8
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
0.7
6.35
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
0.7
7
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
0.7
8
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
0.7
7
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
0.7
8
~1.00
20
22.1
7.4×10の-7乗
1.3
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
31000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
[メンテナンス品] スペーサ
-
-
-
-
-
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
6.35
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
7
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
8
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
9
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
9
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
10
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
6.35
1.2
10
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
7
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
8
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
9
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
なし
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
9
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
追加工軸穴
D2穴
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
10
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
7
1.2
10
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
D2穴
-20~80
10
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
8
1.2
6.35
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
本体
標準 / サーボモータ / ステッピングモータ
8
1.2
8
1.01~3.00
25
27.2
2.2×10の-6乗
1.5
[アルミニウム] A2017
2
偏角 / 偏心
10,001~78,000
ポリアセタール
-20~80
25000
1.1~3.0
クランピングタイプ
標準軸穴
なし
-20~80
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,435
( 3,779 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,437
( 3,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
4日目
233
( 256 )
4日目
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,497
( 2,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,506
( 2,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,614
( 2,875 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,744
( 3,018 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
3日目
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,676
( 2,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,791
( 3,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,791
( 3,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,930
( 3,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,791
( 3,070 )
在庫品1日目当日出荷可能
402
( 442 )
3日目
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,864
( 3,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,136
( 3,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,847
( 3,132 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,989
( 3,288 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,797
( 3,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
611
( 672 )
4日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,687
( 5,156 )
4日目
5,545
( 6,100 )
4日目
3,415
( 3,757 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,829
( 4,212 )
4日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,254
( 3,579 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,893
( 5,382 )
4日目
5,545
( 6,100 )
4日目
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,829
( 4,212 )
4日目
3,196
( 3,516 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,415
( 3,757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

許容ミスアライメントの大きい、ショートタイプのカップリングです。
【特長】
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します
・電気絶縁性があります
【用途】
・パーツフィーダ/搬送機器

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
まだ組み立てている段階ですが、軸にもしっかり取り付けられ、スムーズに回転します。バリエーションがいろいろあるので、助かり...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qどのようなアプリケーションで使用しますか?
A
偏心・1mm以上などミスアライメントが大きい場合におすすめしています。
Q挿入軸の推奨公差はありますか?
A
適用軸径の推奨寸法公差はh6およびh7です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MOS フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOM フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
フレキシブルカップリング E
MOL・MOL-C フレキシブルカップリング オルダムタイプ
MSF フレキシブルカップリング セレーションタイプ
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックアイセル鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格204-2,197 -1,070 -13,043312 -156 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類詳細オルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプオルダムタイプ

オルダム形カップリングカテゴリの売れ筋ランキング