メカニカル部品技術窓口
【特長】・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな...
詳細を確認

外径Φ16-Φ32

外径Φ40-Φ63
単位:mm
| 型番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 16 | 7 | 18 | 7 | 3.5 | - | M3 | 0.7 |
| MOL-20 | 20 | 9 | 23 | 9 | 4.5 | - | M4 | 1.7 |
| MOL-25 | 25 | 11 | 28.2 | 11 | 5.5 | - | M5 | 4 |
| MOL-32 | 32 | 12.7 | 32.7 | 14.5 | 6.5 | - | M6 | 7 |
| MOL-40 | 40 | 14 | 32 | 17 | 7 | - | M6 | 7 |
| MOL-50 | 50 | 17 | 38.2 | 23 | 8.5 | - | M8 | 15 |
| MOL-63 | 63 | 21 | 46.6 | 28 | 10.5 | - | M10 | 30 |
| MOL-16C | 16 | 12.5 | 29 | 7 | 3 | 5 | M2.5 | 1 |
| MOL-20C | 20 | 14.4 | 33.8 | 9 | 3 | 6.5 | M2.5 | 1 |
| MOL-25C | 25 | 16.5 | 39.2 | 11 | 3.8 | 9 | M3 | 1.5 |
| MOL-32C | 32 | 18.7 | 44.7 | 14.5 | 4.5 | 11 | M4 | 2.5 |
| MOL-40C | 40 | 23 | 50 | 17 | 7 | 13 | M5 | 4 |
| MOL-50C | 50 | 27 | 58.2 | 23 | 8 | 16 | M6 | 8 |
| MOL-63C | 63 | 33 | 70.6 | 28 | 10 | 21 | M8 | 16 |
| 型番 | 標準軸穴径 D1・D2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | |
| MOL-16 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-20 | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-25 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-32 | - | - | - | - | - | ● | - | ● | - | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOL-40 | - | - | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOL-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| MOL-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
| MOL-16C | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-20C | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-25C | - | - | - | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MOL-32C | - | - | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| MOL-40C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| MOL-50C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | - |
| MOL-63C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |

| MOL/MOL-C | |
|---|---|
| ハブ | A2017 アルマイト処理 |
| スペーサ | ポリアセタール |
| 六角穴付き止めねじ | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 型番 | 最大 軸穴径 (mm) | 常用トルク*1 (N・m) | 最大 トルク*1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性 モーメント*2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね定数 (N・m/rad) | 許容偏心 (mm) | 許容偏角 (°) | 質量*2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOL-16 | 6.35 | 0.7 | 1.4 | 39,000 | 3.2×10の-7乗 | 31 | 1 | 3 | 7 |
| MOL-20 | 8 | 1.2 | 2.4 | 31,000 | 1.0×10の-6乗 | 60 | 1.5 | 3 | 14 |
| MOL-25 | 10 | 2 | 4 | 25,000 | 3.0×10の-6乗 | 140 | 2 | 3 | 27 |
| MOL-32 | 14 | 4.5 | 9 | 19,000 | 9.5×10の-6乗 | 280 | 2.5 | 3 | 50 |
| MOL-40 | 16 | 9 | 18 | 15,000 | 2.3×10の-5乗 | 540 | 3 | 3 | 80 |
| MOL-50 | 20 | 18 | 36 | 12,000 | 6.7×10の-5乗 | 820 | 3.5 | 3 | 150 |
| MOL-63 | 25 | 36 | 72 | 10,000 | 2.2×10の-4乗 | 1,900 | 4 | 3 | 300 |
| MOL-16C | 6 | 0.7 | 1.4 | 39,000 | 5.8×10の-7乗 | 31 | 1 | 3 | 12 |
| MOL-20C | 8 | 1.2 | 2.4 | 31,000 | 1.5×10の-6乗 | 60 | 1.5 | 3 | 19 |
| MOL-25C | 10 | 2 | 4 | 25,000 | 4.4×10の-6乗 | 140 | 2 | 3 | 36 |
| MOL-32C | 14 | 4.5 | 9 | 19,000 | 1.4×10の-5乗 | 280 | 2.5 | 3 | 69 |
| MOL-40C | 16 | 9 | 18 | 15,000 | 4.1×10の-5乗 | 540 | 3 | 3 | 130 |
| MOL-50C | 20 | 18 | 36 | 12,000 | 1.2×10の-4乗 | 820 | 3.5 | 3 | 230 |
| MOL-63C | 25 | 36 | 72 | 10,000 | 3.7×10の-4乗 | 1,900 | 4 | 3 | 450 |
*1:負荷変動がなく、一方向回転時の値です。負荷変動が大きい、または正逆運転がある場合は余裕を持ったサイズを選択してください。周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを表の温度補正係数で補正してください。MOL、MOL-Cの使用可能温度は-20℃~80℃です。
*2:最大軸穴径での値です。
| 周囲温度 | 温度補正係数 |
|---|---|
| -20℃~30℃ | 1.00 |
| 30℃~40℃ | 0.80 |
| 40℃~60℃ | 0.70 |
| 60℃~80℃ | 0.55 |

(1)型番 (2)標準軸穴径(D1・D2 )
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,485円 ( 2,734円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,593円 ( 2,852円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,268円 ( 2,495円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,367円 ( 2,604円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,256円 ( 2,482円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
351円 ( 386円 ) | 3日目 |
2,916円 ( 3,208円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,311円 ( 3,642円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,234円 ( 3,557円 ) | 3日目 |
2,314円 ( 2,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,125円 ( 2,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,125円 ( 2,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
2,281円 ( 2,509円 ) | 4日目 |
2,326円 ( 2,559円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,248円 ( 2,473円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,125円 ( 2,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,142円 ( 2,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,125円 ( 2,338円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,618円 ( 3,980円 ) | 4日目 |
2,078円 ( 2,286円 ) | 4日目 |
5,365円 ( 5,902円 ) | 4日目 |
4,051円 ( 4,456円 ) | 4日目 |
2,084円 ( 2,292円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
400円 ( 440円 ) | 4日目 |
3,364円 ( 3,700円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 4日目 |
3,384円 ( 3,722円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,562円 ( 5,018円 ) | 4日目 |
3,150円 ( 3,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,278円 ( 6,906円 ) | 4日目 |
4,601円 ( 5,061円 ) | 4日目 |
2,365円 ( 2,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,314円 ( 2,545円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 4日目 |
2,549円 ( 2,804円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,294円 ( 4,723円 ) | 4日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 4日目 |
2,334円 ( 2,567円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,992円 ( 3,291円 ) | 4日目 |
2,428円 ( 2,671円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 4日目 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 4日目 |
4,736円 ( 5,210円 ) | 4日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,457円 ( 4,903円 ) | 4日目 |
2,296円 ( 2,526円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,864円 ( 4,250円 ) | 4日目 |
【特長】
・オルダムタイプのフレキシブルカップリングです
・ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します
・ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します
・電気絶縁性があります
【用途】
・パーツフィーダ/搬送機器


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング オルダム形クランピングタイプ
4.8
ミスミ
カップリング オルダム形クランビングタイプ/セットスクリュータイプ
4.4通常価格(税別):1,300円~

ミスミ
カップリング オルダム形セットスクリュータイプ
3.8
ミスミ
カップリング 大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4.2
ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形クランピングタイプ
4.5
鍋屋バイテック
MOR フレキシブルカップリング オルダムタイプ
4.9通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
カップリング オルダム形用スペーサ (MCOS)
4.3通常価格(税別):540円~

ミスミ
カップリング 高剛性オルダム形セットスクリュータイプ
4.5
ミスミ
カップリング 高剛性大径対応オルダム形セットスクリュー/クランピングタイプ
4