メカニカル部品技術窓口
【特長】・高トルク・高ねじり剛性・高応答。・バックラッシュ0。・ディスクタイプのフレキシブルカップリン...
詳細を確認

| 商品記号 | XBW-C | XBWS-C |
|---|---|---|
| ハブ | A7075※1 | SUS303 |
| スペーサ | A7075※1 | SUS303 |
| ボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
| ディスク | SUS304 | SUS304 |
| カラー | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付きボルト | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) | SUSXM7 |
| 商品記号 | XBW | XBWS |
|---|---|---|
| サーボモータ | ◎ | ◎ |
| ステッピングモータ | ◎ | ◎ |
| 一般汎用モータ | △ | △ |
◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている、△ : 使用可
| サイズ | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | |
| 15C2 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19C2 | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25C2 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 27C2 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 34C3 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
| 39C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44C2 | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 56C3 | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 68C5※1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| サイズ | 標準軸穴径 D1・D2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | |
| 39C2 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44C2 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56C3 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 68C5※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
| 82C5※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 94C7※1 | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 104C8※1 | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
※1:XBW-C のみのサイズです。
| 型番 | A | L | W | E | F | G | M | ねじ締めつけトルク (N・m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW-15C2 | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
| XBW-19C2 | 19 | 9 | 25.5 | 8.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
| XBW-25C2 | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XBW-27C2 | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XBW-34C3 | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
| XBW-39C2 | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| XBW-44C2 | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
| XBW-56C3 | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |
| XBW-68C5 | 68 | 24 | 75 | 33 | 7 | 25 | M6 | 13 |
| XBW-82C5 | 82 | 31 | 98 | 36 | 9 | 29.5 | M8 | 30 |
| XBW-94C7 | 94 | 31 | 99.6 | 48 | 9 | 35.5 | M8 | 30 |
| XBW-104C8 | 104 | 32 | 104.4 | 58 | 9 | 40.5 | M8 | 30 |
| XBWS-15C2A | 15 | 7.5 | 22 | 6.1 | 2.3 | 5.25 | M2 | 0.5 |
| XBWS-19C2A | 19 | 9 | 25.5 | 8.5 | 2.5 | 7.1 | M2 | 0.5 |
| XBWS-25C2A | 25 | 11 | 32.2 | 12.5 | 3.5 | 9.25 | M2.5 | 1 |
| XBWS-27C2A | 27 | 11 | 32.2 | 14.5 | 3.5 | 10.25 | M2.5 | 1 |
| XBWS-34C3A | 34 | 12 | 37.4 | 16.5 | 4 | 13 | M3 | 1.5 |
| XBWS-39C2A | 39 | 15 | 46.6 | 20.5 | 5 | 14.5 | M4 | 3.5 |
| XBWS-44C2A | 44 | 15 | 46.6 | 23 | 5 | 17 | M4 | 3.5 |
| XBWS-56C3A | 56 | 20 | 60.4 | 29 | 6 | 21.25 | M5 | 8 |


・JIS B 1301より引用
※キー溝加工は、サイズと軸穴径の組合わせで、加工出来ない場合があります。加工の可否は絞り込み条件でご確認ください。
| 型番 | 最大軸穴径 (mm) | 常用 トルク ※1 (N・m) | 最高 回転数 (min-1) | 慣性モーメント※2 (kg・m2) | 静的 ねじりばね 定数 (N・m/rad) | 許容 偏心 (mm) | 許容 偏角 (°) | 許容 エンドプレイ (mm) | 質量※2 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBW-15C2 | 6 | 0.6 | 42,000 | 2.2×10-7 | 200 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 7.5 |
| XBW-19C2 | 8 | 1 | 33,000 | 6.7×10-7 | 450 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 14 |
| XBW-25C2 | 12 | 2 | 25,000 | 2.3×10-6 | 850 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 24 |
| XBW-27C2 | 14 | 2.2 | 23,000 | 3.1×10-6 | 1,000 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 30 |
| XBW-34C3 | 16 | 4.2 | 18,000 | 9.0×10-6 | 1,600 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 63 |
| XBW-39C2 | 20 | 8 | 16,000 | 2.1×10-5 | 3,200 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 120 |
| XBW-44C2 | 22 | 10 | 14,000 | 3.5×10-5 | 3,900 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 151 |
| XBW-56C3 | 28 | 25 | 11,000 | 1.2×10-4 | 9,000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 322 |
| XBW-68C5 | 32 | 60 | 9,000 | 3.5×10-4 | 18,000 | 0.3 | 2 | ±1 | 617 |
| XBW-82C5 | 35 | 80 | 7,000 | 9.0×10-4 | 35,000 | 0.5 | 2 | ±1.2 | 1,220 |
| XBW-94C7 | 45 | 150 | 6,000 | 1.5×10-3 | 40,000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1,500 |
| XBW-104C8 | 50 | 200 | 6,000 | 2.3×10-3 | 50,000 | 0.5 | 2 | ±1.4 | 1,820 |
| XBWS-15C2A | 6 | 0.42 | 42,000 | 5.0×10-7 | 300 | 0.05 | 1 | ±0.2 | 20 |
| XBWS-19C2A | 8 | 0.6 | 33,000 | 1.6×10-6 | 550 | 0.15 | 2 | ±0.2 | 38 |
| XBWS-25C2A | 12 | 1.1 | 25,000 | 6.1×10-6 | 1,100 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 71 |
| XBWS-27C2A | 14 | 1.3 | 23,000 | 8.2×10-6 | 1,300 | 0.2 | 2 | ±0.4 | 88 |
| XBWS-34C3A | 16 | 2.5 | 18,000 | 2.5×10-5 | 1,800 | 0.25 | 2 | ±0.6 | 160 |
| XBWS-39C2A | 20 | 4.8 | 16,000 | 5.1×10-5 | 3,500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 260 |
| XBWS-44C2A | 22 | 5.6 | 14,000 | 8.9×10-5 | 5,500 | 0.3 | 2 | ±0.6 | 400 |
| XBWS-56C3A | 28 | 14 | 11,000 | 2.9×10-4 | 10,000 | 0.3 | 2 | ±0.8 | 800 |
※1:負荷変動による常用トルクの補正は必要ありません。軸穴径のサイズにより、軸のスリップトルクがカップリングの常用トルクより小さくなる場合があります。
※2:最大軸穴径での値です。
| 商品記号 | XBW | XBWS |
|---|---|---|
| バックラッシュ0ゼロ | ◎ | ◎ |
| 高トルク | 〇 | 〇 |
| 高ねじり剛性 | ◎ | ◎ |
| 許容ミスアライメント | 〇 | 〇 |
| 耐蝕性(才ールステンレス) | - | ◎ |
◎ : 非常にすぐれている、○ : すぐれている


(1)型番 (2)D1・D2
軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

XBW-C 外径φ39以下

XBW-C 外径φ44以上

XBWS-C
選定条件が軸径φ30、負荷トルク40N・mのとき、選定サイズはXBW-68C5 です。
| 定格出力 (W) | サーボモータ仕様※1 | 選定サイズ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| モータ軸径 (mm) | 定格トルク (N・m) | 瞬時最大トルク (N・m) | XBW-C | XBWS-C | |
| アルミニウム合金ハブ | オールステンレス製 | ||||
| 10 | 5-6 | 0.032 | 0.096 | XBW-15C | XBWS-15C |
| 20 | 5-6 | 0.064 | 0.19 | XBW-15C | XBWS-15C |
| 30 | 5-7 | 0.096 | 0.29 | XBW-19C | XBWS-19C |
| 50 | 6-8 | 0.16 | 0.48 | XBW-19C | XBWS-19C |
| 100 | 8 | 0.32 | 0.95 | XBW-19C | XBWS-25C |
| 200 | 9-14 | 0.64 | 1.9 | XBW-27C | XBWS-34C |
| 400 | 14 | 1.3 | 3.8 | XBW-34C | XBWS-39C |
| 750 | 16-19 | 2.4 | 7.2 | XBW-39C | XBWS-56C |
※1:モータ仕様は一般的な値です。詳しくは各モータメーカーのカタログを参照してください。減速機等を使用しない場合のサイズです。

XBW

XBWS

XBW

XBWS
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,389円 ( 7,028円 ) | 4日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 4日目 |
6,065円 ( 6,672円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,406円 ( 7,047円 ) | 4日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 4日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 4日目 |
6,049円 ( 6,654円 ) | 4日目 |
6,668円 ( 7,335円 ) | 4日目 |
6,687円 ( 7,356円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,389円 ( 7,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,671円 ( 6,238円 ) | 4日目 |
5,391円 ( 5,930円 ) | 4日目 |
5,671円 ( 6,238円 ) | 4日目 |
6,633円 ( 7,296円 ) | 4日目 |
5,937円 ( 6,531円 ) | 4日目 |
5,406円 ( 5,947円 ) | 4日目 |
5,406円 ( 5,947円 ) | 4日目 |
6,633円 ( 7,296円 ) | 4日目 |
5,937円 ( 6,531円 ) | 4日目 |
5,406円 ( 5,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,700円 ( 7,370円 ) | 4日目 |
5,691円 ( 6,260円 ) | 4日目 |
8,346円 ( 9,181円 ) | 4日目 |
6,633円 ( 7,296円 ) | 4日目 |
5,406円 ( 5,947円 ) | 4日目 |
5,978円 ( 6,576円 ) | 4日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 4日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 4日目 |
7,141円 ( 7,855円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
5,956円 ( 6,552円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
5,978円 ( 6,576円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
5,956円 ( 6,552円 ) | 4日目 |
7,141円 ( 7,855円 ) | 4日目 |
6,548円 ( 7,203円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,141円 ( 7,855円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
6,548円 ( 7,203円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
5,940円 ( 6,534円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
6,273円 ( 6,900円 ) | 4日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 4日目 |
8,926円 ( 9,819円 ) | 4日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 4日目 |
8,853円 ( 9,738円 ) | 4日目 |
9,708円 ( 10,679円 ) | 4日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
7,141円 ( 7,855円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
7,214円 ( 7,935円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
6,548円 ( 7,203円 ) | 4日目 |
7,141円 ( 7,855円 ) | 4日目 |
7,996円 ( 8,796円 ) | 4日目 |
【特長】
・高トルク・高ねじり剛性・高応答。
・バックラッシュ0。
・ディスクタイプのフレキシブルカップリング。
・ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容する。
・外径φ15-φ56、軸穴径φ3-φ28のワイドバリエーション。
・XBWのハブには、アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジュラルミン(A7075)を採用。
・XBWSは、ステンレスハブを使用したオールステンレスタイプ。
・標準タイプXBW/XBWSとショートタイプXBS/XBSSあり。
【用途】
・アクチュエータ/表面実装機/精密XYステージ/インデックステーブルなどに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
カップリング デイスク形クランピングタイプ/サーボモータ対応
4.3
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ/サーボモータ対応
4
ミスミ
カップリング ディスク形標準トルククランピングタイプ
4.4通常価格(税別):2,240円~

ミスミ
高精度ディスクカップリング 高トルク・クランピングタイプ
3.5通常価格(税別):1,820円~

ミスミ
カップリング 高剛性ディスク形クランピングタイプ/サーボモータ用
4.5
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ
4.7
三木プーリ
サーボフレックス SFC
4.7通常価格(税別):5,662円~

ミスミ
カップリング ディスク形標準トルクセットスクリュータイプ
4.7
ミスミ
カップリング ディスク形高トルククランピングタイプ(シングルディスク)/サーボモータ対応
4.5