メカニカル部品技術窓口
ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現した金具。【特長】・小形、軽量のインサートタイ...
詳細を確認
| 径 | NA | NC | NK | NP | NQ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21 | 9 | M4×0.7 | 3.3 | 3.1 |
| 16 | 25 | 14 | M5×0.8 | 5.1 | 6.4 |

| 形式 | 標準シリンダ | センサシリンダ | E | F | G | H | I | J | K | L | L0 | M | N | S | V | W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 径 | A | C | D | AA | A | C | D | AA | ||||||||||||||
| 10 | 50 | 30 | 7 | 43.5 | 55 | 35 | 12 | 48.5 | 12 | 8 | 3 | 10 | 7 | 2.4 | M4×0.7 | M12×1 | 12 | 6.5 | 6 | 19 | 5 | 8.5 |
| 16 | 55.5 | 31.5 | 7.5 | 48.5 | 60.5 | 36.5 | 12.5 | 53.5 | 14 | 10 | 4 | 12 | 8 | 3.2 | M5×0.8 | M14×1.25 | 14 | 8.5 | 6 | 25.5 | 6 | 8.5 |
| 径 | AN | AP | AR | AY | DA | DB | DD | DE | DF | DG | DH | DJ | DK | DY | DW | DV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 4.5 | R2 | 14 | 13.5 | 1.6 | 33 | 24.5 | 20.5 | 24 | 20 | 6.5 | 5 | 15 | 12 | 7 |
| 16 | 18 | 5.5 | R3 | 17 | 18 | 2.3 | 42 | 31.1 | 27 | 29 | 25 | 7 | 6 | 20 | 16 | 9.5 |
注1:標準シリンダの5・10・15ストロークおよびセンサシリンダの5・10ストロークにはありません。
注2:標準シリンダの5ストロークにはありません。
全長を可能な限り短縮
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
ショートボディと多様な取付けで機械装置のシンプル化を実現した金具。
【特長】
・小形、軽量のインサートタイプで省スペース効果を発揮
・本体のインローとスパナ掛けで、高位置精度と強固な取付けが可能
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアシリンダ CJ2・CM2・CG1/3/5・CQ2シリーズ 取付金具・ナット・ロッド先端キャップ
5通常価格(税別):32円~

ミスミ
シリンダトラニオンプレート 固定タイプ
0通常価格(税別):1,870円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ用金具
5通常価格(税別):333円~

ミスミ
薄型シリンダ用取付金具 フート形取付金具
3通常価格(税別):1,500円~

ミスミ
薄型シリンダ用取付金具 二山クレビズ形取付金具
5通常価格(税別):2,680円~

SMC
エアシリンダ MBシリーズ 取付金具
5通常価格(税別):357円~

ミスミ
薄型シリンダ用取付金具 L型タイプ/T型タイプ
2.5
CKD
SCP※2用金具 フート
0通常価格(税別):87円~

SMC
ピンシリンダ CJP2・CJPシリーズ 取付金具・取付ナット・ロッド先端ナット
0通常価格(税別):32円~