17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 本体ねじ径M(mm)

    ~mm
  • 本体ねじ部長さ(mm)

    ~mm
  • パッド径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 9日以内

ウレタン付ストッパボルト SUB

通常単価(税別)
9941,261特別価格
税込単価
1,0931,387特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

ストッパ用途に最適なストッパボルト。【特長】・ウレタン製のパッドが接着。・衝撃をウレタンが吸収する。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ウレタン付ストッパボルト SUBの仕様

ウレタン付ストッパボルト SUBの外観

ウレタン付ストッパボルト SUBの外観

ウレタン付ストッパボルト SUBの寸法図

ウレタン付ストッパボルト SUBの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番M(並目)L2L1D1thBC(約)T質量(g)
SUB-M4M432.851.51.578.12.42.1-4.1
SUB-M5M533.561.51.589.23.23.3-6.6
SUB-M6M6348221011.53.66.3-11.7
SUB-M8M835.510221315512.7-23
SUB-M10M103713221719.6624-39

材質・仕上げ

-SUB
ねじ部SS400
ニッケルメッキ
パッドポリウレタン(硬度90HDA)※1
ロックナットSS400
三価クロメート処理
  • ※1ポリウレタンは黄変による色調の変化がありますが性能には影響ありません。

型番リスト

表示件数

本体ねじ径M

(mm)

本体ねじ部長さ

(mm)

パッド径

(mm)

最小発注数量
4
15
5
1個
4
20
5
1個
4
25
5
1個
4
40
5
1個
5
15
6
1個
5
20
6
1個
5
25
6
1個
5
30
6
1個
5
40
6
1個
6
20
8
1個
6
30
8
1個
6
35
8
1個
6
40
8
1個
6
45
8
1個
6
50
8
1個
8
20
10
1個
8
25
10
1個
8
30
10
1個
8
35
10
1個
8
40
10
1個
8
45
10
1個
8
50
10
1個
10
20
13
1個
10
30
13
1個
10
40
13
1個
10
45
13
1個
10
50
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,083
( 1,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,039
( 1,143 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,139524
( 576 )
在庫品1日目当日出荷可能
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093
( 1,202 )
8日目
994
( 1,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,139
( 1,253 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
3日目
1,112
( 1,223 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,167
( 1,284 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,167
( 1,284 )
3日目
1,018
( 1,120 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,053
( 1,158 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,105
( 1,216 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,150
( 1,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,207
( 1,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,201
( 1,321 )
9日目
1,155
( 1,271 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,261
( 1,387 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,100
( 1,210 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ストッパ用途に最適なストッパボルト。
【特長】
・ウレタン製のパッドが接着。
・衝撃をウレタンが吸収する。
・全商品にロックナットが付属。
【用途】
・ストッパなどの用途。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタン付ストッパボルト SUBのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
位置決め
5
満足度:5.0
パレットなどの位置決め用のストッパーに使用しています。 ウレタン付きなので、母材にキズがつかないので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタン付ストッパボルト SUB
ウレタン付ストッパスクリュー SUS
ストッパボルト SSB-A
ウレタン付ストッパボルト 六角穴付ボルトタイプ
ウレタン付ストッパボルト ストレートタイプ
【クリーン洗浄品】ウレタン付ストッパボルト ツバ付タイプ ノーマル
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミミスミミスミ
通常価格994-909 -656 -445 -424 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体材質SS400SCM435S45C---
本体表面処理ニッケルメッキニッケルメッキ四三酸化鉄皮膜(黒)---
よく一緒に購入される商品

ストッパボルトカテゴリの売れ筋ランキング