17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ドライリンW シングルレール円形(無給油タイプ)キャリッジ単品

通常単価(税別)
1,2644,167
税込単価
1,3904,584
通常出荷日:在庫品1日目~30日目一部当日出荷可能

【特長】・直動時の摩耗に強いイグリデュールJ200を摺動部に使用しております。・硬質アルマイト処理アル...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能

寸法Ø4種類: 10、16、20、25 mm

寸法Ø4種類: 10、16、20、25 mm

商品詳細

外形図

外形図
注)WS-10では、右下に示した取付不可。

製品番号フローティング
ベアリング
すきま
フローティング
ベアリング
方向
重量BC1
[mm]
C3
[mm]
A3
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
静負荷容量
CoyCoz+Coz-
[g][mm][N][N][N]
WJ200UM-01-10 (1)412629166.5M6M512001200250
WJ200UM-01-10-LL±0,2412629166.5M6M512001200250
WJ200UM-01-1610034.536189M8M621002100400
WJ200UM-01-16-LL±0,210034.536189M8M621002100400
WJ200UM-01-2019042.545279M8M632003200500
WJ200UM-01-20-LL±0,2519042.545279M8M632003200500
WJ200UM-01-2542552.5583611M10M848004800950

型番リスト

表示件数

キャリッジの種類(オプション)

ガイド部の長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
標準タイプ
10
10
1個
フローティング
10
10
1個
標準タイプ
20
10
1個
フローティング
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,764
( 3,040 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,264
( 1,390 )
30日目
4,167
( 4,584 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,740
( 1,914 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・直動時の摩耗に強いイグリデュールJ200を摺動部に使用しております。
・硬質アルマイト処理アルミニウム製レール WS-10/16/20 と組み合わせて使用。
【型式構成】
例)WJ200UM-01-10
・W ・・・ ドライリンW レール。
・J200 ・・・ 摺動部材質。
・UM ・・・ 円型(ミリ寸法)。
・01 ・・・ 標準タイプ。
・10 ・・・ レールサイズ。
【取付高さ】
・WJ200QM-01-10 ・・・ 18mm。
・WJ200QM-01-16 ・・・ 27mm。
・WJ200QM-01-20 ・・・ 36mm。
【用途】
粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライリンW シングルレール円形(無給油タイプ)キャリッジ単品のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販設備品稼働部に利用
4
満足度:4.0
ダイヤモンド研磨機の稼働部に対し遊びを持たせる意味合いでの摺動機構として使用しました。設置環境(スペースや形状)を考慮、...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q粉塵環境下で使用可能ですか?
A
切削紛や砥粒が掛かる環境下でも使用可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライリンW シングルレール円形(無給油タイプ)キャリッジ単品
ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)キャリッジ単品
ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 キャリッジ単品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格1,264-1,435 -4,051 -2,7091,27510,843 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜30日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
スライダー形状ブロックタイプブロックタイプブロックタイプレール内収納タイプレール内収納タイプブロックタイプ
販売形態単品単品単品単品単品単品
キャリッジの種類その他その他ブロックタイプねじ山付きねじ山付きブロックタイプ
ガイド部の形状円形角形角形平形平形角形

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング