17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付面高さ H(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 10日以内

ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 キャリッジ単品

通常単価(税別)
10,84311,223
税込単価
11,92712,345
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

隙間調整式ガイドキャリッジ単品。【特長】・3つの調整ねじでレールとのクリアランスを調整可能。・キャリッ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

キャリッジは手動ですきま調整可能

ドライリンT リニアガイドはキャリッジとレールの間に常に最低限のすきまが必要

ドライリンT リニアガイドはキャリッジとレールの間に常に最低限のすきまが必要

横方向のガイド

横方向のガイド:
- すきまを小さくする、+ すきまを大きくする

左側の垂直方向のガイド

左側の垂直方向のガイド

右側の垂直方向のガイド

右側の垂直方向のガイド

取り付け方

保護カバーを取外した後、ロックナットを緩めます

保護カバーを取外した後、ロックナットを緩めます。面間寸法:
SW 5 : TW-01-15、TW-01-20の場合
SW 7 : TW-01-25、TW-01-30の場合

六角棒レンチを使って、ガイド装置の3箇所でベアリングすきまを調整します。

六角棒レンチを使って、ガイド装置の3箇所でベアリングすきまを調整します。六角棒レンチのサイズ:
1.5mm : TW-01-15、TW-01-20の場合
1.5mm : TW-01-25、TW-01-30の場合

すきま調整の後、キャリッジのすきまを確認します。

すきま調整の後、キャリッジのすきまを確認します。
調整が十分であれば、ロックナットを締めてカバーを取付けます。

すきまを小さくしすぎると、スライド部材が動かなくなり、単に調整ねじを緩めるだけでは「すきま」は元に戻らなくなります。このときには、反対側にあるリセットボタンを押して、スライド部を緩めます。この作業には、下のサイズのピンを使用してください。

すきまを小さくしすぎると、スライド部材が動かなくなり、単に調整ねじを緩めるだけでは「すきま」は元に戻らなくなります。このときには、反対側にあるリセットボタンを押して、スライド部を緩めます。この作業には、下のサイズのピンを使用してください。
1.5mm : TW-01-20、TW-01-15の場合
3.0mm : TW-01-25の場合
3.0mm : TW-01-30の場合

型番リスト

表示件数

取付面高さ H

(mm)

RoHS?最小発注数量
24
10
1個
36
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,843
( 11,927 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,223
( 12,345 )
10日目

詳細情報

基本情報

隙間調整式ガイドキャリッジ単品。
【特長】
・3つの調整ねじでレールとのクリアランスを調整可能。
・キャリッジは手動ですきま調整可能。
・メンテナンス不要、無潤滑運転。
・優れた耐食性。
・標準穴配置 対称C5=C6。
【型式構成】
例)TW-01-15
・TW ・・・ ドライリンTキャリッジ。
・01 ・・・ 標準タイプ。
・15 ・・・ サイズ。
【取付高さ】
・TW-01-15 ・・・ 24mm。
・TW-01-20 ・・・ 30mm。
・TW-01-25 ・・・ 36mm。
・TW-01-30 ・・・ 42mm。
【用途】
・耐摩耗性に優れるイグリデュールJを摺動部に採用。ドライリンT リニアガイドレールとの組み合わせにて使用。
・粉塵環境に強く、無潤滑メンテナンスフリーでの使用が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • レール部分は最低長さ以上でご指定頂く必要がございます。詳細はカタログをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 キャリッジ単品のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q隙間調整は工具など必要ですか?
A
六角レンチ、スパナが必要です、サイズは寸法により異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライリンT すきま調整タイプ(無給油)TK-01 キャリッジ単品
ドライリンT ミニチュアタイプ(無給油)TK-04 キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-80 キャリッジ単品
ドライリンW シングルレール円形(無給油タイプ)キャリッジ単品
ドライリンN 薄型リニアガイド(無給油タイプ)NK-02-17 キャリッジ単品
ドライリンW シングルレール角型(無給油タイプ)キャリッジ単品
メーカーイグスイグスイグスイグスイグスイグス
通常価格10,843-4,051 -2,7091,264 -1,2751,435 -
通常出荷日在庫品1日目〜30日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目7日目〜
スライダー形状ブロックタイプブロックタイプレール内収納タイプブロックタイプレール内収納タイプブロックタイプ
販売形態単品単品単品単品単品単品
キャリッジの種類ブロックタイプブロックタイプねじ山付きその他ねじ山付きその他
キャリッジの種類(オプション)すきま調整ミニチュア標準タイプ---
ガイド部の形状角形角形平形円形平形角形
よく一緒に購入される商品

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング