メカニカル部品技術窓口
【特長】・アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です・ねじのゆるみ止めコー...
詳細を確認
AS-6M3の外観

AS-6M4の外観

AS-8M3の外観

AS-8M4の外観

AS-10M4の外観

AS-10M6の外観

AS型の寸法図(単位:mm)

使用可能なアルミフレームの溝幅1

使用可能なアルミフレームの溝幅2

使用可能なアルミフレームの溝幅3
| 品番 | 仕様 | d | L | D | A | H1 | H2 | H3 | a | 材料 | 仕上 | 推奨締め付けトルク | 質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N・m | kgf・cm | |||||||||||||
| AS-6M3 | 6mm溝用 | M3 | 17.3 | 5.9 | 10.1 | 3 | 1.5 | 1.2 | 40 | ステンレス鋼(SUS316) | バレル研磨 | 0.63~1.14 | 6.4~11.6 | 1.9 |
| AS-6M4 | M4 | 1.5~2.7 | 15.3~27.5 | 1.3 | ||||||||||
| AS-8M3 | 8mm溝用 | M3 | 20 | 7.9 | 13.8 | 6 | 3 | 1.5 | 32 | 0.63~1.14 | 6.4~11.6 | 4.3 | ||
| AS-8M4 | M4 | 1.5~2.7 | 15.3~27.5 | 4.1 | ||||||||||
| AS-10M4 | 10mm溝用 | M4 | 24 | 9.8 | 17 | 1.8 | 1.5~2.7 | 15.3~27.5 | 7 | |||||
| AS-10M6 | M6 | 5.2~9.2 | 53~93.8 | 6 | ||||||||||
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照してください。
【特長】
・アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です
・ねじのゆるみ止めコーティング付きです
・ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します
・施工ミスが少ないため、作業効率が向上します
【用途】
・アルミフレームへの取付に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト用カバーキャップ
4.6通常価格(税別):54円~

ミスミ
ザグリ穴対応カバーキャップ
4.7通常価格(税別):104円~

ミスミ
スクリューホルダ-ブラケットタイプ-
4.9通常価格(税別):800円~

SUNCO
TS 穴隠し
4.7通常価格(税別):19円~

アンウェイ
六角穴付ボルト 頭カバー
4.4通常価格(税別):151円~

SUNCO
丸先カバー グレー/黒
4.5通常価格(税別):59円~

SUNCO
樹脂製ねじ先カバー
4.9通常価格(税別):61円~

岩田製作所
キャップD HLDPシリーズ
4.7通常価格(税別):900円~

ニフコ
ブラッシュクリップ
4.4通常価格(税別):68円~