メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

薄型板金用補強プレート 292-0701

型番:

292-0701.15-01530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

292-0701.15-01530の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
本体材料
取付方法
ワンタッチ
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ(mm)
44
用途
標準
本体仕上
光沢クロメート
RoHS?
10

商品情報

薄型板金用補強プレート 292-0701の仕様

 

(単位:mm)

 

薄型板金用補強プレート_292-0701:関連画像

292-0701の外観

薄型板金用補強プレート_292-0701:関連画像

292-0701の使用例

薄型板金用補強プレート_292-0701:関連画像

292-0701の寸法図

品番 材料 仕上 質量g
292-0701.15-01530 光沢クロメート処理 12

対応製品

  • 180°開き面付蝶番 418-92型
  • 180°開き連続扉用蝶番 412-9004型

使用上のご注意

  • 輸入品のため「寸法・色調・作動感のばらつき」や、予告なく仕様変更等を行う場合があります。
  • 製品内容は部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数
型番
292-0701.15-01530
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
388
( 427 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スナップラインシリーズ専用の、取付側の板金を補強するプレートです。
・30×14、30×15の加工穴に対応します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型板金用補強プレート 292-0701の型番292-0701.15-01530のページです。 型番292-0701.15-01530に関する仕様情報を記載しております。
薄型板金用補強プレート 292-0701のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型板金用補強プレート 292-0701
薄型板金用補強プレート 292-0702
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ H95TSH
板金扉用ワンタッチスライドヒンジ用マウンティングプレート HT160TZ
LAMP 板金扉用トルクスライドヒンジ H95TSH-F
板金扉用スライドヒンジ HT160V2 取付座金付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3883888886242,5241,354
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番裏蝶番・スライド蝶番
本体材料
取付方法ワンタッチワンタッチねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)40.1~5040.1~50100.1~15080.1~10050.1~6080.1~100
長さ(mm)4444110855985
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト