17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型 外形図01

製品仕様

LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型 製品仕様1

90°ごとに4箇所で仮保持できます。

No.部品名材 料仕上/色
(1)本体Aポリアセタール(POM)シボ/アイボリー(IV)、ブラック(BL)
(2)本体B
(3)ストッパープレートポリアミド(PA)
(4)ステンレス鋼(SUS303)-
(5)化粧キャップ(付属品)ポリプロピレン(PP)シボ/アイボリー(IV)、ブラック(BL)

【使用扉サイズの目安】樹脂板扉縦2ヶ使いの場合

高 さ質 量
400以下500以下1.2kg以下

規格表

型 番クリック脱出トルクN・m/1ヶクリック脱出トルクkgf・cm/1ヶ質量g
HG-YJ50IVアイボリー約0.49約530
HG-YJ50BLブラック

使用例

LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型 使用例

注意・禁止事項

  • クリック脱出トルクにはばらつきがあります。保証値ではありません。
  • ストップ位置(保持)以外で長時間扉を止めないでください。
  • ご使用に際しては、事前に現品をご確認ください。

型番リスト

表示件数

発注コード

RoHS?最小発注数量
(BL)ブラック
441-7399
10
1個
(IV)アイボリー
441-7402
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能
618
( 680 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

安全対策に最適な平蝶番・リーフ形蝶番です。
【特長】
・90°ごとに4箇所で仮保持できます。
・樹脂製のため軽量です。
・樹脂部品と金属部品を分別できます。
・ねじを隠すキャップ付きです。
【用途】
・医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉に適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製作品に使用
4
満足度:4.0
自社製作品の蓋部分に使用しています。製品自体が小さいこともあり、極力コンパクトでクリック機能を持ったものを探しておりこの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 樹脂製ストッパーヒンジ HG-YJ50型
ステンレス鋼製蝶番 HG600-50型
LAMP ダンパーヒンジ ステンレス鋼製ブラケット HG-JH14-50
高剛性スイベルトルクヒンジ HG-S50-HR50 偏荷重対応タイプ
LAMP トルク長蝶番 HG-TLS30-50-300
樹脂平型蝶番 PVC
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業ミスミ
通常価格61810,712 -15,83129,9807,8152,730
通常出荷日在庫品1日目4日目在庫品1日目3日目4日目在庫品1日目
種類平蝶番特殊蝶番ハタ蝶番ロータリー形蝶番長蝶番・リーフ形蝶番平蝶番
本体材料ポリアセタールステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼ステンレス鋼(SUS304)塩化ビニル樹脂(PVC)
取付穴タイプザグリめねじ+皿穴ザグリ丸穴+めねじ丸穴ザグリ
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能その他なし(通常)ダンパートルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)なし(通常)

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング