メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)

型番:

265-1103
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

265-1103の仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)
~40
長さ(mm)
27
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用) 外形図

製品仕様

平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用) 製品仕様

型番リスト

表示件数
型番
265-1103
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
295
( 325 )
4日目

詳細情報

基本情報

扉の開閉には欠かせない。
【特長】
・アルミフレームの平面上に取り付けて蝶番の位置決めをするブロックです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)の型番265-1103のページです。 型番265-1103に関する仕様情報を記載しております。
平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平面用位置決めブロック(アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型取付用)
アルミフレーム用抜き差し蝶番 265型
ナット付ブロック(アルミプロファイル用抜き差し丁番265型取付用)_265-10
ダンパーヒンジ アルミフレーム取付用付属品_AS-HG-JH-W
180°開き抜き差し蝶番 かぶせ扉用 212-90型
ブッシュ付抜差蝶番 B-265-5
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2952,683 -512 -7,358 -1,0261,077
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類蝶番関連部品抜差し蝶番蝶番関連部品蝶番関連部品抜差し蝶番抜差し蝶番
取付穴タイプ丸穴皿穴丸穴皿穴丸穴皿穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
長さ【範囲選択】(mm)~4040.1~50~40100.1~15050.1~6040.1~50
長さ(mm)2745201205750
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト